igusigus-icon-cart(0)

Couronne d'orientation en xirodur® B180, mouvement très fluide, billes en inox

BB-RT-01-40-B180-30-ES product image
igus-icon-lupe
BB-RT-01-40-B180-30-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
BB-RT-01-40-B180-30-ES product image
BB-RT-01-40-B180-30-ES technical drawing
  • Gammes avec Ø intérieur de 40, 60, 100, 150 mm
  • Bonne résistance aux produits chimiques et à l'eau de mer
  • Pour le contact avec des produits alimentaires
  • Température d'emploi : de -40°C à +80°C
  • Matériau des bagues et de la cage : xirodur® B180
  • Matériau de la bille : inox


Aussi disponible avec des billes en verre

Réf.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Yanis VOSSART
Yanis VOSSART

igus-icon-phone01.49.84.95.66

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online:
Chat disponible
24h/24