Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Nous rencontrons actuellement un pic de commandes et les délais de livraison sont par conséquent rallongés de 10-15 jours ouvrables. La date de livraison est communiquée sur notre accusé de réception de commande.

drygear® Apiro gearbox with output shaft

The gearbox with output shaft enables direct connection to the output.
  • Available output shaft diameter: 8mm 
  • Available transmission ratios are: 4:1, 32:1, 64:1
  • Standard motor option: NEMA17 / 23 stepper motor
  • INI kit for zero position optionally adaptable
  • Optionally also: 3:1, 5:1, 8:1, 16:1
For connection to the drylin linear unit, the Couplage Apiro-drylin must be ordered additionally!
Description de produit
Only the new Apiro worm gear units with output coupling can be used for the Apiro-drylin connection.
Données techniques
Téléchargements