Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Moteur brushless drylin® E EC / BLDC avec capteur Hall et codeur, taille de bride 42 mm

  • Bride de 42 mm/NEMA17
  • Indice de protection carter moteur: IP40
  • Tension nominale: 48 VDC
Description de produit
Combinés aux réducteurs adéquats, les axes linéaires drylin® atteignent une vitesse et un couple plus élevés avec les nouveaux moteurs BLDC. L'énergie est utilisée de manière efficace, permettant aux moteurs EC/BLDC d'avoir une plus longue durée de vie. Les moteurs sans charbon ne s'usent pratiquement pas, ils génèrent moins de chaleur et permettent une utilisation plus longue sans pause. Les moteurs à courant continu EC/BLDC ont les mêmes cotes de raccordement que les moteurs pas à pas NEMA17/23/24/34.
 
  • Les moteurs sans charbons permettent d'atteindre une vitesse et un couple plus élevés
  • Fonctionnement sans pause plus long et durée de vie accrue
  • Pratiquement pas d'usure
  • Faible génération de chaleur
  • Pour tous les modules/axes linéaires drylin® à perçage NEMA17/23/24/34
Données techniques
Accessoires
Téléchargements