- Tension de service : de 10 à 30 VDC
- Courant de commutation maxi : 100 mA
- Fréquence de commutation maxi : 3000
- Indice de protection : IP67
Capteur fin de course et point de référence drylin® E, avec boîtier en polymère
Le capteur, fin de course et point de référence, sert à limiter la course des axes linéaires avec une combinaison d'étages de sortie, et surtout à protéger ces axes. Ces capteurs sont aussi indispensables pour une prise de référence avec des codeurs incrémentaux. Dans la gamme de produits igus®, une différence est faite entre contacts à fermeture (NO) et à ouverture (NC) pour les capteurs. Le contact à fermeture est ouvert au repos, il se ferme quand on l'actionne. C'est le contraire qui se produit sur le contact à ouverture. Une distinction est aussi faite entre sortie de commutation PNP et NPN. Sur la sortie PNP, la commutation se fait au pôle plus et sur la sortie NPN, au pôle moins. Un choix peut aussi être fait entre connecteur M8 et câble d'une longueur de 2m. Le câble de 2m est destiné à rallonger le connecteur M8 de 30 cm.