Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Rotules lisses

Débarrassez-vous des rotules lisses en métal coûteuses, lourdes et exigeantes en terme d'entretien. Misez sur leur alternative économique, les rotules lisses igubal® en polymères que les ingénieurs igus® ont transformées en un véritable multitalent à force de recherches. Elles sont moins coûteuses (jusqu'à 40% d'économies) et beaucoup moins lourdes (jusqu'à 80% de poids en moins) que leurs équivalents en métal. Elles sont aussi faciles à monter et plus rentables en service. Pourquoi ? Parce qu'elles sont sans entretien et ont une durée de vie élevée. Les rotules en polymères permettent un fonctionnement à sec sans graisse et avec peu de frottement, elles sont résistantes à la poussière et à la saleté grossière, résistantes à la corrosion dans les milieux humides et mouillés ainsi que résistantes à une multitude d'agents. Elles ont aussi un fonctionnement fiable lorsqu'elles sont exposées pendant des années aux UV solaires ou à un rayonnement radioactif. Cette fiabilité est garantie même à des températures de -30 à +80 °C, et même jusqu'à +200 °C pour la variante HT.

Produits

Nombre de produits: 5

Biellettes GDGM-05-V à chapes rotatives
Sur demande
1 articles, dont prêts à être expédié(s) :
1 en 4/5 jours ouvrés
Vers la page produits
Biellette avec vis rotulée à entraxe variable, WDGM, igubal®
  • Boîtier M5, M6, M8 et M10
  • Diamètres intérieurs selon vos spécifications
  • Orientation du palier selon vos spécifications
Sur demande
77 articles, dont prêts à être expédié(s) :
49 en 4/5 jours ouvrés
Vers la page produits
Biellette avec vis rotulée à entraxe variable, WDGM-DE, démontable, igubal®
  • Logement M6
  • Diamètres intérieurs selon vos spécifications
  • Orientation du palier selon vos spécifications
  • Montage et démontage simples
  • Forces de retenue élevées après montage