igusigus-icon-cart(0)

Série E2.48

<p>Energy chain series E2.48</p>
igus-icon-lupe
<p>Energy chain E2.1 in the bicycle garage.<br></p>
igus-icon-lupe
E2.48.050.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E2.48.050.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E2.48.050.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E2.48.050.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconE2.48.050.075.0 video
igus-icon-lupe
1 sur 7
<p>Energy chain series E2.48</p>
<p>Energy chain E2.1 in the bicycle garage.<br></p>
Série E2.48
Série E2.48
Série E2.48
Série E2.48
Série E2.48
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Hauteur intérieure [Hi]
Hauteur intérieure [Hi]
48 mm
Diamètre de câble maxi
Diamètre de câble maxi
43.2 mm
Principe d'ouverture
Principe d'ouverture
Ouverture côté extérieur
Largeur intérieure [Bi]
Largeur intérieure [Bi]
50 mm
Rayon de courbure [R]
Rayon de courbure [R]
75 mm

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Teddy HADJALI
Teddy HADJALI

igus-icon-phone01.49.84.95.63

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online:
Chat disponible
24h/24