Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Moteurs électriques

Moteurs économiques et disponibles en différentes tailles pour unités linéaires, portiques et robots delta.
La gamme igus® comporte des moteurs pas à pas de différentes tailles auxquels peuvent être ajoutés des codeurs et des freins, des moteurs à courant continu DC silencieux et économiques qui peuvent être utilisés sans électronique de puissance externe compliquée et même sur pile ainsi que des moteurs EC pour les mouvements rapides exigeant de la puissance. Des réducteurs qui réduisent la vitesse de sortie et augmentent ainsi le couple d'entraînement disponible.
Les moteurs sont utilisés entre autres dans le secteur de l'emballage et la technique d'inspection pour le déplacement des capteurs et caméras par exemple ainsi que dans le secteur alimentaire, pour les applications en extérieur et celles exposées aux projection d'eau.
 

Produits

Filtre de recherche

Taille
Données électriques
Raccord
Système
Version

Nombre de produits: 4

Moteur pas à pas à vis drylin® E à cordon, NEMA 17
  • Taille : NEMA17/ bride de 42 mm
  • Indice de protection carter moteur : IP40 
  • Couple de maintien : 0,50 Nm
  • Courant nominal : 1,80 A
  • Raccordement moteur : cordon et connecteur JST

à partir de 127,08 USD/Pce

1 articles, dont prêts à être expédié(s) :
1 en 24 - 48 heures
Vers la page produits
Moteur pas à pas à vis drylin® E à cordon et codeur, NEMA 17
  • Taille : NEMA17/ bride de 42 mm
  • Indice de protection carter moteur : IP40 
  • Couple de maintien : 0,50 Nm
  • Courant nominal : 1,80 A
  • Raccordement moteur : cordon et codeur, connecteur JST

à partir de 265,93 USD/Pce

1 articles, dont prêts à être expédié(s) :
1 en 24 - 48 heures
Vers la page produits
Moteur pas à pas à vis drylin® E à cordon et codeur, NEMA 17, version courte
  • Taille : NEMA17/ bride de 42 mm
  • Indice de protection carter moteur : IP40 
  • Couple de maintien : 0,20 Nm
  • Courant nominal : 1,40 A
  • Raccordement moteur : cordon et codeur, connecteur JST

Sur demande

 
Délai de livraison sur demande
Vers la page produits
Moteur pas à pas à vis drylin® E à cordon, NEMA 17, version courte
  • Taille : NEMA17/ bride de 42 mm
  • Indice de protection carter moteur : IP40 
  • Couple de maintien : 0,20 Nm
  • Courant nominal : 1,40 A
  • Raccordement moteur : cordon et connecteur JST

Sur demande

 
Délai de livraison sur demande
Vers la page produits