Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Moteurs électriques

Moteurs économiques et disponibles en différentes tailles pour unités linéaires, portiques et robots delta.
La gamme igus® comporte des moteurs pas à pas de différentes tailles auxquels peuvent être ajoutés des codeurs et des freins, des moteurs à courant continu DC silencieux et économiques qui peuvent être utilisés sans électronique de puissance externe compliquée et même sur pile ainsi que des moteurs EC pour les mouvements rapides exigeant de la puissance. Des réducteurs qui réduisent la vitesse de sortie et augmentent ainsi le couple d'entraînement disponible.
Les moteurs sont utilisés entre autres dans le secteur de l'emballage et la technique d'inspection pour le déplacement des capteurs et caméras par exemple ainsi que dans le secteur alimentaire, pour les applications en extérieur et celles exposées aux projection d'eau.
 

Produits

Nombre de produits: 1

Réducteur drylin® E
  • Réducteurs elliptiques pour moteurs pas à pas igus® et moteurs EC/BLDC des tailles NEMA23, 23XL & 34
  • Couple moteur accru
  • Couple de maintien plus élevé 
  • 3 tailles
  • Démultiplications de 3, 5, 10 & 15

à partir de 478,48 USD/Pce

12 articles, dont prêts à être expédié(s) :
11 en 24 - 48 heures
Vers la page produits