- Sollicitation: Pour les sollicitations extrêmes
- Gaine extérieure: TPE
- Blindage général
- Résistant aux liquides de refroidissement
- Flexibilité à très basse température
- Résistant à l'hydrolyse et aux microbes
- Sans produits halogènes
- Sans silicone
- Résistant aux UV
- Sans PVC
- Résistance aux huiles: Résistant aux huiles (selon DIN EN 60811-404), résistant aux huiles biologiques (selon VDMA 24568 avec de l´huile Plantocut 8 S-MB de DEA)
- CFRIP®
- Code chainflex®: 7.6.4.1
Câble de commandes chainflex® CF10
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Domaines d'applications types
- Pour les sollicitations extrêmes
- Résistance aux huiles et aux huiles biologiques quasiment illimitée
- Applications à l'intérieur et à l'extérieur, résistance aux UV
- Convient particulièrement aux applications autoportantes et aux courses glissantes jusqu'à 400 m et au-delà
- Transstockeurs, machines d'usinage et machines-outils, opérations de manipulation rapides, salles blanches, pose de composants sur semi-conducteurs, ship to shore, grues et portiques à l'extérieur, applications basses températures
Durée de vie garantie pour cette série selon les conditions du programme de garantie
Plus d'informations : Garantie chainflex®
Plus d'informations : Garantie chainflex®
Cycles* | 5 million | 7,5 million | 10 million |
---|---|---|---|
Température, | R mini | R mini | R mini |
de/à [°C] | [facteur x d] | [facteur x d] | [facteur x d] |
-35 / -25 | 6,8 | 7,5 | 8,5 |
-25 / +90 | 5 | 6 | 7 |
+90 / +100 | 6,8 | 7,5 | 8,5 |
* Nombre plus élevé de cycles possible. Utilisez la fonction calcul de la durée de vie sur cette page.
Certificats et normes