igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 2
- Pour sollicitations moyennes
- Gaine extérieure en PVC
- Non propagateur de flamme
- TC-ER (pour chemin de câbles)
- Résistant aux huiles (selon DIN EN 50363-4-1), UL Oil Res I
- Code chainflex® : 4.4.2.2
Domaines d'applications mécaniques types
Cycles* | 5 millions | 7,5 millions | 10 millions | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Temperature, | < 10 m | ≥ 10 m | < 10 m | ≥ 10 m | < 10 m | ≥ 10 m |
de/à [°C] | R mini [facteur x d] | R mini [facteur x d] | R mini [facteur x d] | |||
+5 / +15 | 10 | 12,5 | 11 | 13,5 | 12 | 14,5 |
+15 / +60 | 7,5 | 10 | 8,5 | 11 | 9,5 | 12 |
+60 / +70 | 10 | 12,5 | 11 | 13,5 | 12 | 14,5 |