Paliers lisses à collerette
Trouvez facilement et rapidement le palier lisse cylindrique à collerette igus adapté à votre application dans notre boutique pour paliers polymères.
Saisissez les dimensions, les paramètres de l'application et autres conditions d'utilisation dans le filtre et vous obtiendrez une liste de références catalogue igus leur convenant et de paliers lisses à collerette sur mesure avec indication immédiate du prix.
La durée de vie de nos paliers lisses à collerette sans entretien est également indiquée directement sur la base de vos données.
Saisissez les dimensions, les paramètres de l'application et autres conditions d'utilisation dans le filtre et vous obtiendrez une liste de références catalogue igus leur convenant et de paliers lisses à collerette sur mesure avec indication immédiate du prix.
La durée de vie de nos paliers lisses à collerette sans entretien est également indiquée directement sur la base de vos données.
Choisissez parmi 1725 offres adaptées
iglidur® M250
MFM-1618-08/02
Moulage par injection
1,28 EUR / pièces
Délai de livraison:
3 Jours
Durée de vie:
9 147 h
igus-icon-info-circle-gray
Cotes:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
16,00
18,00
28,00
8,00
2,00
iglidur® G
GFM-202328-15
Moulage par injection
1,53 EUR / pièces
Délai de livraison:
3 Jours
Durée de vie:
68 132 h
igus-icon-info-circle-gray
Cotes:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
20,00
23,00
28,00
15,00
1,50
iglidur® GLW
GLWFM-202328-15
Moulage par injection
1,53 EUR / pièces
Délai de livraison:
3 Jours
Durée de vie:
8 221 h
igus-icon-info-circle-gray
Cotes:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
20,00
23,00
28,00
15,00
1,50
iglidur® G
GFM-202329-20
Moulage par injection
1,57 EUR / pièces
Délai de livraison:
3 Jours
Durée de vie:
90 843 h
igus-icon-info-circle-gray
Cotes:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
20,00
23,00
29,00
20,00
1,50
iglidur® H
HFM-0608-10
Moulage par injection
1,70 EUR / pièces
Délai de livraison:
3 Jours
Durée de vie:
8 539 h
igus-icon-info-circle-gray
Cotes:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
6,00
8,00
12,00
10,00
1,00
iglidur® M250
MFM-0809-055
Moulage par injection
1,78 EUR / pièces
Délai de livraison:
3 Jours
Durée de vie:
6 898 h
igus-icon-info-circle-gray
Cotes:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
8,00
9,00
13,00
5,50
0,50
iglidur® R
RFM-222529-045
Moulage par injection
2,12 EUR / pièces
Délai de livraison:
3 Jours
Durée de vie:
16 397 h
igus-icon-info-circle-gray
Cotes:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
22,00
25,00
29,00
4,50
1,50
iglidur® M250
MFM-0711-06
Moulage par injection
2,17 EUR / pièces
Délai de livraison:
3 Jours
Durée de vie:
7 706 h
igus-icon-info-circle-gray
Cotes:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
7,00
11,00
15,00
6,00
2,00
iglidur® G
GFM-0607-024
Moulage par injection
2,19 EUR / pièces
Délai de livraison:
3 Jours
Durée de vie:
5 172 h
igus-icon-info-circle-gray
Cotes:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
6,00
7,00
11,00
2,40
0,50
iglidur® G
GFM-0607-029
Moulage par injection
2,19 EUR / pièces
Délai de livraison:
3 Jours
Durée de vie:
6 689 h
igus-icon-info-circle-gray
Cotes:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
6,00
7,00
11,00
2,90
0,50
iglidur® M250
MFM-101419-08
Moulage par injection
2,19 EUR / pièces
Délai de livraison:
3 Jours
Durée de vie:
9 148 h
igus-icon-info-circle-gray
Cotes:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
10,00
14,00
19,00
8,00
2,00
iglidur® G
GFM-0607-045
Moulage par injection
2,20 EUR / pièces
Délai de livraison:
3 Jours
Durée de vie:
11 820 h
igus-icon-info-circle-gray
Cotes:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
6,00
7,00
11,00
4,50
0,50
iglidur® G
GFM-060709-045
Moulage par injection
2,20 EUR / pièces
Délai de livraison:
3 Jours
Durée de vie:
11 820 h
igus-icon-info-circle-gray
Cotes:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
6,00
7,00
9,00
4,50
0,50
iglidur® R
RFM-0405-03
Moulage par injection
2,20 EUR / pièces
Délai de livraison:
3 Jours
Durée de vie:
17 925 h
igus-icon-info-circle-gray
Cotes:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
4,00
5,50
9,00
3,00
0,50
iglidur® R
RFM-0405-04
Moulage par injection
2,20 EUR / pièces
Délai de livraison:
3 Jours
Durée de vie:
25 757 h
igus-icon-info-circle-gray
Cotes:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
4,00
5,50
9,50
4,00
0,75
iglidur® G
GFM-081014-10
Moulage par injection
2,24 EUR / pièces
Délai de livraison:
3 Jours
Durée de vie:
30 145 h
igus-icon-info-circle-gray
Cotes:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
8,00
10,00
14,00
10,00
1,00
iglidur® Q
QFM-0608-03
Moulage par injection
2,24 EUR / pièces
Délai de livraison:
3 Jours
Durée de vie:
9 520 h
igus-icon-info-circle-gray
Cotes:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
6,00
8,00
12,00
3,00
1,00
iglidur® J2
J2FM-0608-06
Moulage par injection
2,25 EUR / pièces
Délai de livraison:
3 Jours
Durée de vie:
6 504 h
igus-icon-info-circle-gray
Cotes:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
6,00
8,00
12,00
6,00
1,00
iglidur® R
RFM-2528-21
Moulage par injection
2,26 EUR / pièces
Délai de livraison:
3 Jours
Durée de vie:
78 341 h
igus-icon-info-circle-gray
Cotes:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
25,00
28,00
35,00
21,50
1,50
iglidur® M250
MFM-3035-20
Moulage par injection
2,29 EUR / pièces
Délai de livraison:
3 Jours
Durée de vie:
72 874 h
igus-icon-info-circle-gray
Cotes:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
30,00
35,00
44,00
20,00
4,00
iglidur® P
PFM-0405-04
Moulage par injection
2,29 EUR / pièces
Délai de livraison:
3 Jours
Durée de vie:
14 112 h
igus-icon-info-circle-gray
Cotes:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
4,00
5,50
9,50
4,00
0,75
iglidur® M250
MFM-0103-02
Moulage par injection
2,34 EUR / pièces
Délai de livraison:
3 Jours
Durée de vie:
2 288 h
igus-icon-info-circle-gray
Cotes:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
1,00
3,00
5,00
2,00
1,00
iglidur® M250
MFM-0104-02
Moulage par injection
2,34 EUR / pièces
Délai de livraison:
3 Jours
Durée de vie:
3 482 h
igus-icon-info-circle-gray
Cotes:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
1,50
4,00
6,00
2,00
1,00
iglidur® G
GFM-0709-06
Moulage par injection
2,35 EUR / pièces
Délai de livraison:
3 Jours
Durée de vie:
18 508 h
igus-icon-info-circle-gray
Cotes:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
7,00
9,00
15,00
6,00
1,00
iglidur® M250
MFM-0205-03
Moulage par injection
2,35 EUR / pièces
Délai de livraison:
3 Jours
Durée de vie:
7 384 h
igus-icon-info-circle-gray
Cotes:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
2,00
5,00
8,00
3,00
1,50
iglidur® M250
MFM-0206-03
Moulage par injection
2,35 EUR / pièces
Délai de livraison:
3 Jours
Durée de vie:
5 937 h
igus-icon-info-circle-gray
Cotes:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
2,50
6,00
9,00
3,00
1,50
iglidur® R
RFM-0507-05
Moulage par injection
2,35 EUR / pièces
Délai de livraison:
3 Jours
Durée de vie:
33 023 h
igus-icon-info-circle-gray
Cotes:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
5,00
7,00
11,00
5,00
1,00
iglidur® M250
MFM-0306-04
Moulage par injection
2,36 EUR / pièces
Délai de livraison:
3 Jours
Durée de vie:
6 147 h
igus-icon-info-circle-gray
Cotes:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
3,00
6,00
9,00
4,00
1,50
iglidur® R
RFM-0608-06
Moulage par injection
2,36 EUR / pièces
Délai de livraison:
3 Jours
Durée de vie:
35 423 h
igus-icon-info-circle-gray
Cotes:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
6,00
8,00
12,00
6,00
1,00