- Matériau boîtier :
igumid G
- Encombrement extrêmement faible
- Vissage possible par le bas
- Paliers auto-aligneurs
Trouver ici
plus d’informations sur nos paliers auto-aligneurs
Trouver ici
plus d’informations sur nos paliers auto-aligneurs
igubal®
Palier à semelle compact pour calottes
Le palier à semelle
igubal® avec palier auto-aligneur permet un montage simple, compense les défauts d'alignement
et évite la pression de bord. Il se caractérise par
sa construction très compacte
Le
boîtier est réalisé en igumid G, un matériau particulièrement résistant aux coups
en polymère renforcé de fibres longues en continu et resistant des températures comprises entre -30 °C et +80 °C
Les
palier à semelle également disponible avec d’autres matériaux d’insertion du palier sur demande. En outre,
ils sont insensibles à la saleté et sans entretien, ce qui vous permet de gagner du temps et de faire des économies.
Paliers auto-aligneurs igubal®
Les paliers auto-aligneurs en
polymères hautes performances permettent de réaliser un fonctionnement à sec sans lubrification.
Les avantages sont considérables, notamment dans les milieux très sales :
Alors que les roulements métalliques classiques doivent souvent être regraissés, les paliers auto-aligneurs igubal ont un lubrifiant solide incorporé, ce qui rend toute lubrification supplémentaire superflue De plus, les roulements paliers ont souvent une durée de vie plus longue et peuvent aussi être utilisés dans des environnements très sales sont très résistance à l’usure.