- Matériau du boîtier :
igumid G
- Matériau :
capuchon sphérique : iglidur® W300
- Connectivité
pour mouvements rotatifs et oscillants
- Faible
poids
Articulation angulaire igubal®
igubal®
Articulations angulaires
Les articulations angulaires igubal®
sont la solution parfaite pour les mouvements rotatifs et oscillants. Le boîtier
est réalisé en igumid G, un matériau renforcé de fibres longues particulièrement résistant aux coups
et qui résiste en continu des températures comprises entre -30 °C et +80 °C.
Le pivot est
fabriqué en polymère, en inox ou en acier zingué afin de pouvoir
répondre aux exigences de votre application.
La calotte sphérique est
fabriquée dans notre matériau iglidur® W300. Ce matériau offre une grande
résistance à l’usure, même avec des arbres rugueux et avec des arbres particulièrement abrasifs.
Légères et faciles à installer
ces articulations angulaires sont idéales pour les applications
nécessitant une installation rapide et simple.
arrive. De plus, ils amortissent les vibrations et sont insensibles
à la saleté et à la poussière, deux facteurs faisant d’eux un choix fiable pour les applications exigeantes.