igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 2
- Part number: J3FM-0810-10
- Matériau: iglidur® J3
- Forme: Paliers lisses à collerette
- Cotes:
- d1 8 mm
- d2 10 mm
- d3 15 mm
- b1 10 mm
- b2 1 mm
- Ajuster les dimensions
- Moulage par injection
- Durée de vie:
Non disponible
igus-icon-info-circle-gray
- Le marathonien en oscillation
- Faibles coefficients de frottement
- Bonne résistance aux agents
- Faible absorption d'humidité
Prix total: 2,70 EUR2,70 EUR / pièces
plus TVA et port
loading...
igus-icon-lieferzeit-dot
prêt(s) à être expédié(s) en 3 jours ouvrés
iglidur® J3 | Le marathonien en oscillation
Domaines d'applications types
Vending machinery
Printing industry
Beverage industry
Glass industry
Aviation
Vous trouverez d'autres possibilités d'utilisation ici :
Industry solutions
Tolérances et systèmes de mesure
Les cotes de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l'épaisseur des parois. Pour le matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. Quant à l'épaisseur des parois, plus le palier est épais, et plus le jeu devra être important.
Testing methods
Montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d'assurer le maintien du palier dans son logement. Tout glissement axial ou radial est ainsi évité.
iglidur® - assembling, gluing, machining
- Faibles coefficients de frottement
- Bonne résistance aux agents
- Faible absorption d'humidité
- Sans téflon
- Sans graisse et sans entretien
- Gamme standard sur stock
Domaines d'applications types
Vending machinery
Printing industry
Beverage industry
Glass industry
Aviation
Vous trouverez d'autres possibilités d'utilisation ici :
Industry solutions
Dans quel cas le choisir ?
| Dans quel cas ne pas le choisir ?
|
Tolérances et systèmes de mesure
Les cotes de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l'épaisseur des parois. Pour le matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. Quant à l'épaisseur des parois, plus le palier est épais, et plus le jeu devra être important.
Testing methods
Montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d'assurer le maintien du palier dans son logement. Tout glissement axial ou radial est ainsi évité.
iglidur® - assembling, gluing, machining
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?