igusigus-icon-cart(0)

iglidur® G, rondelle, mm

L'universel, notre grand classique avec un excellent rapport qualité-prix
iglidur® G, rondelle, mm
igus-icon-lupe
iglidur® G, rondelle, mm drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
iglidur® G, rondelle, mm
iglidur® G, rondelle, mm drawing
  • Part number: GTM-1630-015
  • Matériau: iglidur® G
  • Forme: Rondelles
  • Cotes:
    • d1 16 mm
    • d2 30 mm
    • s 1.5 mm
  • Ajuster les dimensions
  • Moulage par injection
  • Durée de vie:

    Non disponible

    igus-icon-info-circle-gray
Propriétés du matériau:
  • Le palier lisse iglidur® le plus vendu au monde
  • Grande résistance à l'usure
  • Insensible à la poussière et à la saleté
  • Economique
Prix total:

plus TVA et port

loading...
igus-icon-lieferzeit-dot
prêt(s) à être expédié(s) en 3 jours ouvrés
iglidur® G | L'universel, notre grand classique
 
  • Plus de 650 cotes disponibles sur stock
  • Grande résistance à l'usure
  • Insensible à la poussière et à la saleté
  • Economique
  • Sans graisse et sans entretien
Les paliers lisses en iglidur® G sont en mesure de répondre à une vaste gamme d'exigences très diverses. Ils méritent ainsi tout à fait leur qualificatif d'universel. Ils sont recommandés pour les charges moyennes à élevées, les vitesses de glissement moyennes et les températures moyennes. L'iglidur® G est le décathlonien des matériaux iglidur®. Il atteint des performances supérieures à la moyenne dans toutes les disciplines techniques mais ce sont surtout ses propriétés générales, mécaniques, thermiques et tribologiques combinées qui en font le produit polyvalent classique.
 
Domaines d'applications types
 
Agriculture
Automotive
Construction machinery

Machine tools
Fitness and sports
 
Vous trouverez d'autres possibilités d'utilisation ici :
Industry solutions
 
 
Dans quel cas le choisir ?
  • S'il me faut un palier polyvalent économique
  • Pour les vitesses de glissement faibles à moyennes
  • Quand le palier doit convenir à différents types d'arbres
  • Pour des mouvements rotatifs et oscillants simples
Dans quel cas ne pas le choisir ?
Use our filter options to find the suitable product 
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Christophe GARNIER
Christophe GARNIER

igus-icon-phone01.85.16.02.97

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online:
Chat disponible
24h/24