igusigus-icon-cart(0)

iglidur® J, palier à collerette, pouces

L'endurant très polyvalent, très résistant à l'usure sur (presque) tous les arbres, très faible coefficient de frottement
iglidur® J, palier à collerette, pouces
igus-icon-lupe
iglidur® J, palier à collerette, pouces drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
iglidur® J, palier à collerette, pouces
iglidur® J, palier à collerette, pouces drawing
  • Part number: JFI-0203-03
  • Matériau: iglidur® J
  • Forme: Paliers lisses à collerette
  • Cotes:
    • d1 0.125 inch
    • d2 0.1875 inch
    • d3 0.312 inch
    • b1 0.1875 inch
    • b2 0.032 inch
  • Ajuster les dimensions
  • Moulage par injection
  • Durée de vie:

    Non disponible

    igus-icon-info-circle-gray
Propriétés du matériau:
  • L'endurant très polyvalent, très résistant à l'usure sur (presque) tous les arbres, très faible coefficient de frottement
  • Faible usure avec de nombreux matériaux d'arbre
  • Faible coefficient de frottement en fonctionnement à sec
  • Amortissement des vibrations
Prix total:

plus TVA et port

loading...
igus-icon-lieferzeit-dot
prêt(s) à être expédié(s) en 3 jours ouvrés
iglidur® J | L'endurant très polyvalent
 
  • Plus de 250 cotes sur stock
  • Faible usure avec de nombreux matériaux d'arbre
  • Faible coefficient de frottement en fonctionnement à sec
  • Amortissement des vibrations
  • Bonne résistance aux agents chimiques
  • Le meilleur matériau pour les arbres tendres
  • Faible absorption d'humidité
Les paliers lisses en iglidur® J se distinguent avant tout par un coefficient de frottement extrêmement faible en fonctionnement à sec et une très faible tendance au stick-slip. Les paliers lisses en iglidur® J ne conviennent pas aux charges extrêmes en raison de leur pression de surface maximale recommandée de 35 MPa.
 
Domaines d'applications types
 
Vending machinery
Printing industry
Beverage industry
Aviation
Cleanroom
 
Vous trouverez d'autres possibilités d'utilisation ici :
Industry solutions
 
Dans quel cas le choisir ?
  • Pour des vitesses élevées
  • Si une résistance à l'usure extrêmement élevée à des charges faibles à moyennes est recherchée
  • Si le plus faible taux d'usure en combinaison avec des arbres très divers est souhaité
  • Si un faible coefficient de frottement en fonctionnement à sec est souhaité
  • Si un amortissement des vibrations est nécessaire
  • Si une bonne résistance aux agents chimiques est souhaitée
  • Meilleur comportement en combinaison avec des arbres tendres
  • Faible absorption d'humidité
Dans quel cas ne pas le choisir ?
Use our filter options to find the suitable product 
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Christophe GARNIER
Christophe GARNIER

igus-icon-phone01.85.16.02.97

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online:
Chat disponible
24h/24