igusigus-icon-cart(0)

iglidur® AB, palier cylindrique, mm

Le premier palier lisse iglidur® antibactérien
iglidur® AB, palier cylindrique, mm
igus-icon-lupe
iglidur® AB, palier cylindrique, mm drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
iglidur® AB, palier cylindrique, mm
iglidur® AB, palier cylindrique, mm drawing
  • Part number: ABSM-0608-06
  • Matériau: iglidur® AB
  • Forme: Paliers lisses cylindriques
  • Cotes:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:

    Non disponible

    igus-icon-info-circle-gray
Propriétés du matériau:
  • Conformément à ISO 22 196:2011
  • Antibactérien
  • Usage universel
  • Bonne résistance aux agents
Prix total:

plus TVA et port

igus-icon-lieferzeit
Délai de livraison sur demande
iglidur® AB | Le premier palier lisse iglidur® antibactérien
  • Antibactérien
  • Usage universel
  • Bonne résistance aux agents
  • Sans graisse et sans entretien
  • Gamme standard sur stock
Les paliers lisses en iglidur® AB contribuent à réduire la présence de germes au niveau des logements peu accessibles. L'iglidur® AB a été mis au point spécialement pour les applications demandant des exigences strictes en terme d'hygiène. Il s'agit ici souvent
de mouvements oscillants actionnés manuellement (portes, mobilier médical, etc.) Le matériau réduit la quantité de germes dans la fente du palier. Elles ne remplacent néanmoins pas des mesures d'hygiène adaptées.
 
Domaines d'applications types
  • Technique médicale
  • Laboratoire
  • Systèmes de ventilation
  • Meubles et équipements sanitaires
  • Logements de meubles pour patients ou de soin
Vous trouverez d'autres possibilités d'utilisation ici :
Industry solutions
 
 
Dans quel cas le choisir ?
  • Si une hygiène stricte est exigée au
    niveau du logement
  • Si un palier universel est recherché pour
    des applications à commande manuelle
  • Si un palier pour les charges moyennes à
    élevées est recherché
Dans quel cas ne pas le choisir ?
 
Use our filter options to find the suitable product 
 
Tolérances et systèmes de mesure
Les cotes de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l'épaisseur des parois. Pour le matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. Quant à l'épaisseur des parois, plus le palier est épais, et plus le jeu devra être important.
Testing methods
 
Montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d'assurer le maintien du palier dans son logement. Tout glissement axial ou radial est ainsi évité.
iglidur® - assembling, gluing, machining
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Christophe GARNIER
Christophe GARNIER

igus-icon-phone01.85.16.02.97

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online:
Chat disponible
24h/24