igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 2
- Part number: X6SM-0304-03
- Matériau: iglidur® X6
- Forme: Paliers lisses cylindriques
- Cotes:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- b1 3 mm
- Méthode de fabrication: Moulage par injection
- Durée de vie:
Non disponible
igus-icon-info-circle-gray
- Durée de vie jusqu'à six fois supérieure à celle de l'iglidur® X
- Températures d'emploi en continu jusqu'à +250 °C
- Maintien après emmanchement jusqu'à 50 % supérieur à celui de l'iglidur® X
- Résistance élevée à la compression
Prix total: 4,99 EUR4,99 EUR / pièces
plus TVA et port
loading...
igus-icon-lieferzeit-dot
prêt(s) à être expédié(s) en 3 jours ouvrés
iglidur® X6 | Températures d'emploi en continu jusqu'à 250°C
Domaines d'applications types
Fluid technology
Glass industry
Food industry
Machine tools
Textile industry
Vous trouverez d'autres possibilités d'utilisation ici :
Industry solutions
Use our filter options to find the suitable product
Tolérances et systèmes de mesure
Les cotes de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l'épaisseur des parois. Pour le matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. Quant à l'épaisseur des parois, plus le palier est épais, et plus le jeu devra être important.
Testing methods
Montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d'assurer le maintien du palier dans son logement. Tout glissement axial ou radial est ainsi évité.
iglidur® - assembling, gluing, machining
- Températures d'emploi en continu jusqu'à +250 °C
- Maintien après emmanchement jusqu'à 50 % supérieur à celui de l'iglidur® X
- Résistance élevée à la compression
- Excellente résistance aux agents chimiques
- Sans téflon
- Sans graisse et sans entretien
- Gamme standard sur stock
Domaines d'applications types
Fluid technology
Glass industry
Food industry
Machine tools
Textile industry
Vous trouverez d'autres possibilités d'utilisation ici :
Industry solutions
Dans quel cas le choisir ?
| Dans quel cas ne pas le choisir ?
|
Tolérances et systèmes de mesure
Les cotes de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l'épaisseur des parois. Pour le matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. Quant à l'épaisseur des parois, plus le palier est épais, et plus le jeu devra être important.
Testing methods
Montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d'assurer le maintien du palier dans son logement. Tout glissement axial ou radial est ainsi évité.
iglidur® - assembling, gluing, machining
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?