igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 2
- Part number: Q290FM-8085-100
- Matériau: iglidur® Q290
- Forme: Paliers lisses à collerette
- Cotes:
- d1 80 mm
- d2 85 mm
- d3 80 mm
- b1 100 mm
- b2 2.5 mm
- Ajuster les dimensions
- Moulage par injection
- Durée de vie:
Non disponible
igus-icon-info-circle-gray
- Pour les charges moyennes à élevées, en particulier sur les arbres tendres
- Longue durée de vie, notamment sur les arbres tendres
- Insensibilité aux charges de bord
- Jusqu'à +140 °C en service continu
Prix total: 30,16 EUR30,16 EUR / pièces
plus TVA et port
loading...
igus-icon-lieferzeit
Délai de livraison sur demande
iglidur® Q290 | Pour les charges moyennes à élevées, en particulier sur les arbres tendres
Domaines d'utilisation types :
Agriculture
Construction machinery
Vous trouverez d'autres possibilités d'utilisation ici :
Industry solutions
Use our filter options to find the suitable product
Tolérances et systèmes de mesure
Les cotes de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l'épaisseur des parois. Pour le matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbant très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. Quant à l'épaisseur des parois, plus le palier est épais, et plus le jeu devra être important.
Testing methods
Montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n'est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d'assurer le maintien du palier dans son logement. Tout glissement axial ou radial est ainsi évité.
iglidur® - assembling, gluing, machining
- Longue durée de vie, notamment sur les arbres tendres
- Jusqu'à +140 °C en service continu
- Insensibilité aux charges de bord
- Sans graisse et sans entretien
Domaines d'utilisation types :
Agriculture
Construction machinery
Vous trouverez d'autres possibilités d'utilisation ici :
Industry solutions
Dans quel cas le choisir
| Dans quel cas ne pas le choisir
|
Tolérances et systèmes de mesure
Les cotes de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l'épaisseur des parois. Pour le matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbant très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. Quant à l'épaisseur des parois, plus le palier est épais, et plus le jeu devra être important.
Testing methods
Montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n'est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d'assurer le maintien du palier dans son logement. Tout glissement axial ou radial est ainsi évité.
iglidur® - assembling, gluing, machining
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?