igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 2
- Part number: GTM-0408-005
- Matériau: iglidur® G
- Forme: Rondelles
- Cotes:
- d1 4 mm
- d2 8 mm
- s 0.5 mm
- Ajuster les dimensions
- Moulage par injection
- Durée de vie:
Non disponible
igus-icon-info-circle-gray
- Le palier lisse iglidur® le plus vendu au monde
- Grande résistance à l'usure
- Insensible à la poussière et à la saleté
- Economique
Prix total: 2,38 EUR2,38 EUR / pièces
plus TVA et port
loading...
igus-icon-lieferzeit-dot
prêt(s) à être expédié(s) en 3 jours ouvrés
iglidur® G | L'universel, notre grand classique
Domaines d'applications types
Agriculture
Automotive
Construction machinery
Machine tools
Fitness and sports
Vous trouverez d'autres possibilités d'utilisation ici :
Industry solutions
Use our filter options to find the suitable product
- Plus de 650 cotes disponibles sur stock
- Grande résistance à l'usure
- Insensible à la poussière et à la saleté
- Economique
- Sans graisse et sans entretien
Domaines d'applications types
Agriculture
Automotive
Construction machinery
Machine tools
Fitness and sports
Vous trouverez d'autres possibilités d'utilisation ici :
Industry solutions
Dans quel cas le choisir ?
| Dans quel cas ne pas le choisir ?
|
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?