igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 2
- Part number: PSI-0203-03
- Matériau: iglidur® P
- Forme: Paliers lisses cylindriques
- Cotes:
- d1 0.125 inch
- d2 0.1875 inch
- b1 0.1875 inch
- Ajuster les dimensions
- Moulage par injection
- Durée de vie:
Non disponible
igus-icon-info-circle-gray
- Le palier polyvalent économique pour l'extérieur : pas de gonflement, même en présence de forte humidité
- Faible absorption d'eau
- Faible taux d'usure
- Résistance élevée
Prix total: 2,28 EUR2,28 EUR / pièces
plus TVA et port
loading...
igus-icon-lieferzeit-dot
prêt(s) à être expédié(s) en 3 jours ouvrés
iglidur® P | L'universel économique en extérieur, pas de gonflement, même en présence de forte humidité
Domaines d'applications types
Machine tools
Furniture/Industrial design
Solartechnology
Fitness and sports
Public transport engineering
Vous trouverez d'autres possibilités d'utilisation ici :
Industry solutions
Use our filter options to find the suitable product
Tolérances et systèmes de mesure
Les cotes de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l'épaisseur des parois. Pour le matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. Quant à l'épaisseur des parois, plus le palier est épais, et plus le jeu devra être important.
Testing methods
Montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d'assurer le maintien du palier dans son logement. Tout glissement axial ou radial est ainsi évité.
iglidur® - assembling, gluing, machining
- Faible absorption d'eau
- Faible taux d'usure
- Résistance élevée
- Economique
- Sans graisse et sans entretien
- Gamme standard sur stock
Domaines d'applications types
Machine tools
Furniture/Industrial design
Solartechnology
Fitness and sports
Public transport engineering
Vous trouverez d'autres possibilités d'utilisation ici :
Industry solutions
Dans quel cas le choisir ?
| Dans quel cas ne pas le choisir ?
|
Tolérances et systèmes de mesure
Les cotes de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l'épaisseur des parois. Pour le matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. Quant à l'épaisseur des parois, plus le palier est épais, et plus le jeu devra être important.
Testing methods
Montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d'assurer le maintien du palier dans son logement. Tout glissement axial ou radial est ainsi évité.
iglidur® - assembling, gluing, machining
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?