Changer de langue :


iglidur G connecteur femelle
En génie mécanique, on entend par paliers des palier lisse cylindriques. Ces derniers sont utilisés pour le découplage mécanique de pièces se déplaçant les unes par rapport aux autres (par exemple arbre dans le logement).
igus® fabrique des paliers en polymères optimisés en termes d’usure. iglidur® matériaux ont été optimisés pour être utilisés comme paliers lisses et offrent une résistance à l’usure optimale, que ce soit dans les champs, dans la saleté et la poussière ou dans un laboratoire salle blanche. iglidur® douilles n’ont pas besoin de lubrification et sont donc totalement sans entretien et encore plus économiques que les douilles métalliques.
Ces paliers sont disponibles en plus de 8 500 tailles standard, iglidur® collerette et sans collerette ainsi que dans d’autres formes. D’autres formes et cotes répondant à vos spécifications peuvent par exemple être fabriquées en moulage par injection ou à partir de iglidur® usinées mécaniquement ébauche.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24