Guidage de l'énergie fiable pour un hall de montage mobile sur une base de lancement

Des chaînes électriques et des câbles chainflex sont utilisés dans ce hall de montage mobile.

Fiche signalétique

  • De quoi avait-on besoin ? Chaînes porte-câbles E4/4 en version tube d'énergie et en version Heavy Duty, câbles chainflex.
  • Exigences : La solution de chaîne doit fonctionner de manière fiable sur une longue course de près de 50 m à des vitesses de déplacement élevées, avec de fortes variations de température et une quantité de poussière extrêmement élevée lors des lancements de fusées.
  • Secteur : Aérospatiale, industrie spatiale
  • Succès pour le client : La chaîne d'énergie E4/4 est conçue comme un tube et protège les câbles de manière optimale. Elle est parfaitement conçue pour les longues distances de déplacement et les charges élevées. Les câbles chainflex de la chaîne électrique sont spécialement conçus pour les applications en chaîne et offrent une durée de vie élevée.
Chaîne porte-câbles rampe de lancement de fusées

Problème

Solution

Caniveau de guidage Super-Alu

Chaîne d'énergie 8840HD.30.200.0

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique