Chaîne porte-câbles pré-assemblée pour une nacelle d'attraction foraine

Fiche signalétique

  • Ce qui était nécessaire : Chaînes porte-câbles E4/4, livrées sous forme de système préconfectionné "readychain"
  • Exigences en la matière : Stabilité et fiabilité en utilisation continue, résistance aux rayons UV permanents, à la chaleur, au gel ainsi qu'à la pluie et aux éclaboussures du manège, solution globale modulaire et rapidement montable et démontable.
  • Secteur : Parcs d'attractions, manèges
  • Succès pour le client : Déjà pendant les quelques premiers jours du Freimarkt de Brême, 15.000 trajets ont été effectués sans interruption avec le rafting. Malgré sa hauteur et sa rotation à 180 degrés, le E4/4 assure une grande stabilité grâce à des astuces de construction. La chaîne porte-câbles se déplace silencieusement, ce qui est un indice de faible frottement et de peu de vibrations. Des facteurs qui ont un effet positif sur la durée de vie.
Piste d'eau vive

Problème

Solution

Alors qu'une plate-forme d'ascenseur avec une nacelle monte, la deuxième descend.

Les nacelles de la tour d'ascenseur couvrent une distance de 20 mètres. Même avec des centaines de mouvements par jour, les lignes et la chaîne porte-câbles doivent fonctionner de manière fiable.

Clairement reconnaissable : la chaîne porte-câbles E4/4 sur la tour d'ascenseur du Wild'n'Wet. Le système de chaîne d'énergie confectionné protège et conduit le courant pour les bandes transporteuses en bois des plates-formes.

Laboratoire d'essai : optimisation permanente

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Teddy HADJALI

Responsable Projets e-chain®

01.49.84.95.63Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique