Produits pour le secteur alimentaire

Produits et matériaux conformes aux exigences du FDA et de l'UE pour le secteur alimentaire

Paliers lisses, rotule lisse, chaînes porte-câbles et autres pour les machines du secteur alimentaire

Foire aux questions :

Produits à conformité aux exigences du FDA et au règlement européen 10/2011

Paliers lisses en design hygiénique

Paliers lisses

  • Vaste choix de paliers pour le contact avec des produits alimentaires
  • par exemple iglidur A181 conforme aux exigences du FDA et du règlement européen 10/2011
  • Conformités de tous les matériaux pour le secteur alimentaire
Guidages linéaires drylin

Guidages linéaires

  • Technique linéaire conformes aux exigences du FDA et du règlement européen 10/2011
  • Fonctionnement sans graisse et sans entretien
  • Egalement en inox résistant à la corrosion
igubal en design hygiénique

Paliers à semelle et rotules lisses

  • Paliers à semelle et rotules lisses pour le contact avec des produits alimentaires
  • Produits facilement détectables
  • Jusqu’à 80 % d’économies par rapport à l’inox
xiros en design hygiénique

Roulement à billes

  • Des roulement à billes sans graisse pour contact avec des produits alimentaires
  • Températures élevées et résistance aux produits chimiques
  • par exemple le roulement à billes xirodur A500 conforme aux exigences du FDA
Rouleau xiros

Rouleaux de renvoi

  • Fonctionnement fluide en usage continu
  • Résistance chimique
  • par exemple la gaine PVC xiros conforme aux exigences du FDA rouleau de renvoi
Rouleau pour sabre tournant en design hygiénique

Rouleaux pour sabres tournants

  • résistance à l’usure élevées pour un fonctionnement continu
  • Conformité aux exigences du FDA et au règlement européen 10/2011
  • par exemple le sabre tournant en iglidur A250
Chaîne porte-câbles en design hygiénique

Chaînes porte-câbles

dryspin en design hygiénique

Solutions à vis

  • Vaste gamme de vis et d’écrous
  • Convenant aussi au secteur alimentaire et pharmaceutique
  • par exemple les écrou conformes aux exigences du FDA A180FLM
Autres produits en design hygiénique

Ebauches, rubans, filaments

Produits en inox, parfait pour le secteur alimentaire

Axe linéaire en inox

Tables linéaires en inox

  • Robustes, insensibles à la corrosion et résistantes aux produits chimiques
  • Avec entraînement à vis : drylin SHT
  • Avec entraînement à vis : drylin SLW
  • Avec entraînement à courroie crantée : drylin ZWL
Rail et chariot drylin W en inox

Rails en inox

  • patin monobloc en acier inoxydable
  • Films lisses en iglidur A160 conforme aux exigences du FDA et du règlement européen 10/2011
  • Pour les utilisations intensives
igubal en inox

Paliers à semelle et rotules lisses en inox

  • Paliers à semelle et rotules lisses pour le contact avec des produits alimentaires
  • Produits facilement détectables
  • Jusqu’à 80 % d’économies par rapport à l’inox
Couronne d'orientation PRT en inox

Couronnes d'orientation en inox

  • Convient à une utilisation conforme aux exigences du FDA et aux décharges électrostatiques
  • Dédiées aux applications du secteur alimentaire et de l’emballage
Rouleau xiros en inox

Rouleaux de renvoi en inox

Vis filetées en inox

Vis filetées en inox

  • Résistantes à la corrosion et aux produits de nettoyage agressifs
  • Vaste choix de vis à filet hélicoïdal, trapézoïdal et métrique

Nos matériaux et leurs conformités (FDA, UE 10/2011, 3-A, GB4806.1, Food Sanitation Act)

Normes alimentaires : conformité des paliers lisses / matériaux iglidur
Normes alimentaires : conformité des paliers lisses / matériaux iglidur

Alternatives alimentaires aux autres matériaux iglidur

Propriétés des paliers lisses à conformité alimentaire

Technologie linéaire pour le design hygiénique

Etude de design drylin SHT

table linéaire en design hygiénique

Etude de design drylin W

Chariot en design hygiénique

Sélection d’applications réussies

Ligne de soutirage avec paliers lisses spéciaux
Chaîne porte-câbles TH3 dans une trancheuse alimentaire
igubal dans le logement du clapet d'une peseuse associative Atoma
Etoile de blocage de Krones avec des paliers lisses iglidur
Rouleau pour sabre tournant dans un convoyeur
Chaîne porte-câbles TH3 dans des équipements de récolte de champignons
Paliers hautes performances à des températures extrêmement variables dans des équipements de brasserie
Rouleaux pour sabres tournants sans graisse et peu bruyants dans des convoyeurs
Autres clients satisfaits du secteur alimentaire, du conditionnement et de l'emballage

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique