drylin® W chariot linéaire WW T15 Acier inoxydable

WW-10-30-T15-ES2-A160 product image
igus-icon-lupe
WW-10-30-T15-ES2-A160 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
WW-10-30-T15-ES2-A160 product image
WW-10-30-T15-ES2-A160 technical drawing
Chariots mono pré-assemblés
Dimensions identiques aux guides de roulement à billes en recirculation
Fonction glissante silencieuse au lieu de billes métalliques
igus-icon-lieferzeitWW-10-30-T15-ES2-A160
iglidur® A160

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Aurélien ERSON
Aurélien ERSON

igus-icon-phone01.49.84.98.12

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures