Écrou en iglidur® A180 – conforme aux exigences du FDA pour le secteur alimentaire et pharmaceutiqueNotre écrou fileté en polymère hautes performances iglidur® A180 est conforme aux exigences du FDA et convient aux applications à charges faibles à moyennes à proximité directe ou en contact direct avec des aliments ou des médicaments ainsi qu'avec de l'humidité. Parmi les autres avantages, on peut citer :
► Conforme aux normes de la FDA – pour le contact alimentaire
► Conforme au règlement (UE) n° 10/2011
► Plage d'utilisation allant jusqu'à +90 °C (température maximale d'utilisation à long terme)
► Pression de contact admissible en continu au niveau des filets : 0 – 3,5 MPa
___________________________________________________________________________________________________________________________
Tous nos écrous filetés sont fabriqués à partir des polymères haute performance iglidur®, résistants à l'usure.Ils sont disponibles en 7 matériaux standards pour différents usages : iglidur J - rendement élevé à toutes les vitesses, iglidur J350 - pour les températures jusqu’à +150 °C, iglidur A180 - conforme aux exigences du FDA pour le secteur alimentaire, iglidur E7 - pour les vitesses élevées à faible charge, iglidur R pour les oscillations et les vibrations, iglidur J200 - meilleur matériau associé à l’aluminium et iglidur W300 - pour les applications à fortes charges.
Vous en tirez les avantages suivants en fonction du matériau :
► 100 % lubrifié et sans entretien
► Longue durée de vie et robuste dans les milieux difficiles
► Résistance aux agents chimiques et absence de moisissure
► course silencieuse et sans vibrations
► Sans PTFE
► Conformité aux exigences du FDA grâce au matériau A180
► Résistance aux charges élevées
► Emploi longue durée sur une plage de température entre -20 °C et +150 °C
Le matériau de base est encore renforcé par des fibres techniques. Les lubrifiants solides, sous forme de particules microscopiques logées par millions dans de minuscules compartiments, sont intégrés au polymère de base, renforcé de fibres dans la plupart de cas. Ceci suffit pour permettre une lubrification suffisante de l’environnement immédiat et pour éviter le frottement du système. Ces additifs stabilisent nos écrous, un point décisif pour la résistance à l’usure.
En plus d’un grand choix de matériaux standards pour les entraînement à vis, igus propose aussi un grand nombre de variantes pour la géométrie des écrous :
Ecrous pour vis cylindriquesEcrous cylindriques à surface de serrageEcrous fileté à colleretteEcrous à collerette à surface de serrageEcrous à forme dédiée aux fortes chargesEcrous cylindriques moulés par injectionEcrous à collerette moulés par injection