Changer de langue :
Les chaînes électroniques intelligentes d'igus guident l'énergie, les données et les fluides en toute fiabilité dans une utilisation hautement dynamique.
Depuis 35 ans, des simulateurs de conduite en mouvement sont utilisés dans l'industrie automobile allemande. Le simulateur de conduite le plus moderne du monde brille aujourd'hui avec les données de référence suivantes : 2,2 MW de puissance d'entraînement électrique, "22 tonnes d'agilité" et une valeur totale de plus de 25 millions d'euros.
La chaîne électronique de la série P41.80 de dernière génération a finalement été utilisée, ainsi que de nouveaux câbles chainflex qui répondent à toutes les exigences en matière de sécurité CEM et aux normes et directives telles que UL, VDE, CSA, Profibus, etc. La goulotte de guidage existante ayant également été fabriquée et adaptée il y a dix ans à l'espace de montage restreint et étant encore en très bon état, les responsables ont décidé de ne remplacer que les profilés d'amortissement. Dans le nouveau système P41.80, le brin supérieur et le brin inférieur sont décalés l'un par rapport à l'autre. Cela permet d'obtenir un fonctionnement plus silencieux et une isolation sonore idéale. En outre, le système dispose, en plus des entretoises autoglissantes en forme de peigne, de rouleaux en plastique optimisés sur le plan tribologique, qui augmentent encore nettement la durabilité des chaînes. Grâce à cette solution, nous avons pu proposer à notre client un service complet: de l'étude de projet à la livraison, en passant par le montage et la maintenance.

Notre nouvelle brochure vous montre tout en un coup d'œil.
Aperçu des thèmes :
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24