iglidur® J3, palier à collerette, pouces

Le marathonien en oscillation

iglidur® J3, palier à collerette, pouces
iglidur® J3, palier à collerette, pouces drawing
1 sur 2
iglidur® J3, palier à collerette, pouces
iglidur® J3, palier à collerette, pouces drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: J3FI-0203-03
  • Matériau: iglidur® J3
  • Forme: Paliers lisses à collerette
  • Cotes:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • d3 0.312 in
    • b1 0.1875 in
    • b2 0.032 in
  • Adapter les dimensions
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:
Propriétés du matériau:
  • Le marathonien en oscillation
  • Faibles coefficients de frottement
  • Bonne résistance aux agents
  • Faible absorption d'humidité

iglidur® J3 | L'endurant spécialiste des oscillations et des variations de charges

L'iglidur® J3 est un matériau présentant une résistance à l’usure amélioré en présence de charges faibles à moyennes et de vitesses élevées. La durée de vie est jusqu’à 300 % supérieur à celui de l’iglidur® J, le matériau éprouvé pour les courses d'endurance.

Domaines d'application type

  • Distributeurs automatiques
  • Imprimerie
  • Secteur des boissons
  • Industrie du verre
  • Aéronautique

Dans quel cas le choisir ?

  • Si la résistance à l’usure de l'iglidur® J en rotation ou en oscillation doit encore être optimisée
  • Si un très faible coefficient de frottement est exigé en fonctionnement à sec
  • Si des résistance à l’usure élevées sont recherchées à faibles charges
  • Si une faible absorption d'humidité est exigée
  • Si une bonne résistance aux agents chimiques est requise

Dans quel cas ne pas le choisir ?

  • Si un matériau résistant à l'usure pour les mouvements linéaires est requis
  • En présence de températures supérieures à +90 °C en continu
  • En présence de pressions de surface radiales supérieures à 45 MPa
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Christophe GARNIER
Christophe GARNIER

igus-icon-phone01.85.16.02.97

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures