Systèmes de guidage de l'énergie pour courses longues

Courses longues, 1.000 mètres et plus

Guider données, énergie et systèmes hydrauliques de manière sûre sur des courses longues est un véritable défi pour les exploitants de stations d'épuration, d'usines d'incinération d'ordures ménagères, de grues, de centrales ou encore de mines. En effet, les vitesses et les masses de remplissage élevées constituent souvent un problème pour les guidages d'énergie tels qu'enrouleurs de câbles à moteur, rails conducteurs ou guirlandes.
 
Les systèmes de chaînes porte-câbles igus, quant à eux, peuvent se déplacer sans problème sur des courses de 1.000 mètres à une vitesse de 10 m/s et avec une masse de remplissage de 50 kg/m. Les chaînes porte-câbles assurant le guidage des câbles ultra souples chainflex et des tuyaux peuvent à leur tour être guidées dans des goulottes de guidage et des encapsulages afin d'avoir un mouvement régulier et peu d'usure sur les courses longues. Les systèmes de chaînes porte-câbles igus font leurs preuves depuis plus de 20 ans sur plus de 30.000 courses longues glissantes, en intérieur comme en extérieur.
 
Le service ingénierie projet igus vous aide pour le dimensionnement, la conception, l'étude, la gestion du projet, l'installation et la mise en service sur site. L'appel à des capteurs igus isense et à des modules de surveillance permet d'assurer une surveillance intelligente de l'état de votre installation. Ils mesurent l'usure de la chaîne porte-câbles, les forces de poussée et de traction et les accélérations, permettant ainsi un contrôle en temps réel.


Chaînes porte-câbles recommandées pour les courses longues


NOUVEAU : drive-chain

drive-chain Système à entraînement propre pour les courses extrêmement longues, les dynamismes extrêmement élevés et les longues durées de vie. La drive-chain est utilisée dans les portiques ASC par exemple.

NOUVEAU : chaîne à roulettes P4HD.56R

Chaîne porte-câbles à roulettes P4HD.56R

La nouvelle chaîne à roulettes pour fortes charges répond à tous les impératifs de la prochaine génération de grues à conteneurs, et de celle d'après.
Courses toujours plus longues, plus grand dynamisme, cycles de charge courts, aucune panne.

NOUVEAU : solutions complètes iSet

Systèmes complets pour courses longues

Gagnez beaucoup de temps et faites des économies avec nos packs chaîne porte-câbles. Pas besoin de chercher longtemps la série de chaîne adaptée et les accessoires allant avec. 

Série E4.1

Chaîne porte-câbles E4.1

Pour presque toutes les applications

  • Hauteurs intérieures : 30 à 800 mm
  • Pour les applications exigeantes
  • Système de retenue pour stabilité latérale optimale
  • Maillons extérieurs et intérieurs pour un montage rapide

Série E4/4HD

Chaîne porte-câbles E4/4HD

Charge supplémentaire élevée sur les courses longues

  • Hauteur interne : 56 à 80 mm
  • Stabilité élevée
  • Produit idéal pour les applications à fortes charges
  • Entretoises tous les maillons

Série P4.1

Chaîne porte-câbles P4.1

Frottement minimisé, durée de vie doublée

  • Hauteur interne : 56 à 80 mm
  • Courses jusqu'à 800 m et au-delà
  • Vitesses maximales de >5 m/s
  • Surveillance intelligente de l'usure possible

Série P4

Chaîne porte-câbles à roulettes profilées P4

Chaînes porte-câbles à roulettes profilées

  • Hauteurs intérieures : 32 à 42 mm
  • Courses jusqu'à 800 m et au-delà
  • Vitesses maximales de >10 m/s
  • Charge supplémentaire de 7 kg/m maximum

Chaîne porte-câbles à roulettes

Chaîne porte-câbles à roulettes

Rouler plutôt que glisser

  • Hauteur interne : 32 à 80 mm
  • 75 % de force motrice en moins
  • Vitesses jusqu'à 6 m/s
  • Résistance au roulement uniforme

autoglide

Chaîne porte-câbles autoglide

Guidage automatique sans goulotte

  • Hauteur interne : 32 à 80 mm
  • 75 % de force motrice en moins
  • Vitesses jusqu'à 6 m/s
  • Résistance au roulement uniforme

Où utilise-t-on des systèmes de chaînes porte-câbles ?

Tout les liens (ci-dessous) non spécifiées sont en anglais

Course : 615 m

Course : 615 m

La plus longue chaîne porte-câbles en polymères du monde est signée igus, elle a une course de 615 m et fonctionne sans le moindre problème depuis dix ans.

Vitesses : jusqu'à 10 m/s

Vitesses : jusqu'à 10 m/s

Les chaînes porte-câbles à roulettes profilées de la série P4 se distinguent par une vitesse élevée, un déroulement régulier et un guidage sûr. Elles sont utilisées dans des chargeurs à portique.

Charges élevées : 100 kg/m

Charges élevées : 100 kg/m

Un système de chaînes porte-câbles fait face à une masse de remplissage énorme de plus de 100 kg/m dans une installation de traitement de vase.

Efficacité : économies d'énergie de 57%

Charges élevées : 100 kg/m

Les chaînes porte-câbles à roulettes igus permettent une réduction allant jusqu'à 57% de la force motrice requise. La chaîne porte-câbles à roulettes tient face à la vitesse et à l'accélération élevées.

Fonctionnement silencieux

Fonctionnement silencieux

 

Les chaînes porte-câbles sont silencieuses et résistantes à l'usure en présence de vitesses et de masses de remplissage élevées.

Saleté et poussière

Saleté et poussière

 

Les milieux très sales et très poussiéreux ne gênent pas les systèmes de chaînes porte-câbles. Ils alimentent des installations de convoyage et d'amoncellement en énergie, en données et en agents, de manière fiable, depuis des années.

Températures

Températures

 

Les systèmes de chaînes porte-câbles igus pour courses longues fonctionnent de manière fiable malgré les hautes températures régnant dans les aciéries.

Acides et agents chimiques

Acides et agents chimiques

 

Une chaîne porte-câbles et une goulotte en polymère résistant aux agents chimiques fonctionnent à la perfection depuis des années dans une installation de galvanisation à chaud où elles sont exposées à de l'acide chlorhydrique.

Vous n'avez pas trouvé votre application ?

Demande pour projet

 

Alors, contactez-nous en nous donnant quelques informations importantes sur le formulaire prévu à cet effet. Nos spécialistes vous contacteront dans les meilleurs délais.


Tusimice Tušimice : La plus longue chaîne porte-câbles en polymères du monde est signée igus®, elle a une course de 615 m et fonctionne sans le moindre problème depuis 2007.

Avantages :

Les chaînes porte-câbles présentent de gros avantages sur les courses longues

  • Courses longues, 1.000 m et plus
  • Guidage parallèle de l'énergie électrique, hydraulique, pneumatique, des signaux numériques électriques ou optiques et des autres fluides
  • Pas d'interfaces inutiles
  • Masse de remplissage allant jusqu'à 100 kg/m
  • Durée de vie de 10 ans et plus avec les chaînes porte-câbles et les câbles
  • Robustesse qu'elle que soit l'application, en présence de vent, d'intempéries, de saleté, d'agents chimiques et de produits en vrac
  • Montage et ajout ultérieur rapides de câbles et tuyaux

Comparatif des systèmes

Des systèmes de chaînes porte-câbles plutôt que des guirlandes, des enrouleurs de câbles à moteur et des rails conducteurs

Des systèmes de chaînes porte-câbles plutôt que des enrouleurs de câbles à moteur

Des systèmes de chaînes porte-câbles plutôt que des enrouleurs de câbles à moteur

Sans collecteur tournant sur les courses longues. Guidage sûr de tous les agents dans un même système. Courses jusqu'à 1.000 mètres.

Des systèmes de chaînes porte-câbles plutôt que des rails conducteurs

Des systèmes de chaînes porte-câbles plutôt que des rails conducteurs

Guidage fiable des données, de l'énergie, des liquides et de l'air dans un système de chaînes porte-câbles. Pour les espaces réduits et étroits ainsi que pour les courses rapides dans les allées.  

Des systèmes de chaînes porte-câbles plutôt que des guirlandes

Des systèmes de chaînes porte-câbles plutôt que des guirlandes

Protection et guidage sûr des câbles dans les chaînes porte-câbles en présence de vent et de fluctuations de températures. Ils permettent de réduire les arrêts.


Du conseil au montage

Projets d'ingénierie et solutions spéciales

Projets d'ingénierie et solutions spéciales

Du premier croquis au montage et à la mise en service sur site. Nous planifions la transformation d'une installation existante avec des chaînes porte-câbles igus exigeant peu d'entretien, des câbles chainflex fiables et des modules standardisés que nous adaptons rapidement à votre application.

Service montage et service après-vente

Service montage et service après-vente

Nous nous chargeons de l'installation. Des coûts de montage au calcul transparent avec, si vous le souhaitez, un contrat d'entretien pour le guidage de l'énergie complet igus.


Autres produits pour les courses longues

Câbles chainflex® pour courses longues

Câble de puissance pour moteurs CFCRANE

Câble de puissance pour moteurs CFCRANE
  • Pour tensions et puissances extrêmes
  • Non propagateur de flamme
  • Résistance aux UV : Elevée
  • Résistance aux huiles : Résistant (selon DIN EN 60811-2-1) 

Câble de puissance pour moteurs CF300.UL.D

Câble de puissance pour moteurs CF300.UL.D
  • Pour les sollicitations très élevées 
  • Applications glissantes avec course de 400 m et plus
  • Applications à l'intérieur et à l'extérieur, résistance aux UV
  • Résistance aux UV : Elevée 

Câble fibre optique CFLG.LB

Câble fibre optique CFLG.LB
  • Pour les sollicitations extrêmes à un rayon de courbure de 5 x d
  • Gaine extérieure : TPE
  • Applications glissantes (horizontales) avec course de 400 m et plus
  • Résistance aux UV

Autres solutions pour courses longues

Capteur de mesure de la force de traction/de poussée en fonction de la position EC. PP

Capteur de mesure de la force de traction/de poussée en fonction de la position EC. PP
  • Système de positionnement intégré à la chaîne porte-câbles
  • Fournit des informations sur les forces de traction et de poussée en fonction de la position
  • Utilisation à d'autres fins des informations de position issues de l'application

Goulotte de guidage en acier

Goulotte de guidage en acier
  • Vaste gamme de tailles pour presque toutes les chaînes porte-câbles
  • Montage très facile et universel
  • Goulotte de guidage en acier très stable et très robuste pour les secteurs d'utilisation spéciaux dans des milieux rudes.

Surveillance de l'état i.Sense

Surveillance de l'état i.Sense
  • Coupure sûre ou fonction alarme en cas de dysfonctionnement du système
  • Arrêt de l'installation en cas de dépassement de cette force
  • Programmation individuelle et consignation des résultats dans la mémoire

Systèmes de chaînes porte-câbles confectionnés

Systèmes de chaînes porte-câbles confectionnés
  • 95% de temps de confectionnement en moins
  • Réduction du temps de montage
  • Solutions plug & play pour la technologie des produits en vrac par exemple

plane-chain
 

plane-chain
  • Structure très compacte
  • Fiabilité et absence d'entretien
  • Carter de protection
  • Pour les vitesses élevées

Boîtier i.Cee Wonderbox

  • Surveillance du système sans contact
  • Indications de durée de vie prédictives pour chaque maillon
  • Montage externe sur le point mobile, encombrement réduit


Essai « cabrage de chaîne », « effet du vent » et « courses longues »

igus® teste ses chaînes porte-câbles pour des applications données dans son propre laboratoire afin qu'elles aient une longue durée de vie.

Cabrage d'une chaîne sur des courses longues

Cabrage d'une chaîne sur des courses longues

A fait l'objet du test : le cabrage de la chaîne porte-câbles de la série 5050R sur une course de 200 m en présence d'une charge de 7,5 kg/m.
 
Résultat : La chaîne porte-câbles de la série 5050R ne commence à se cabrer que lorsque la force de poussée dépasse 8.000 N.
 
Solution igus® : Des goulottes de guidage à protection anti-cabrage maintiennent la chaîne dans sa goulotte.

Effet du vent en présence de courses longues

Effet du vent en présence de courses longues

Question : 

Un vent de près de 90 km/h a-t-il une incidence sur le fonctionnement de la chaîne porte-câbles de la série 4040CR ? 
 
Résultat : Seule la goulotte de guidage subit une déformation élastique sous l'effet d'un vent de près de 90 km/h.
 
Solution igus® : Des « équerres de montage HD » ultra robustes évitent la déformation élastique de la goulotte de guidage sous l'effet du vent.

Essai « courses longues » : Une chaîne porte-câbles à roulettes a été testée sur courses longues (jusqu'à 240 m) à une vitesse allant jusqu'à 8 m/s. (vidéo en anglais)

Plus d'informations