Câble de puissance pour moteurs chainflex® CF300.UL.D monoconducteur pour broche, monoconducteur

CF300.UL.40.01.D product image
igus-icon-lupe
1. Mélange à base de TPE extrudé sous pression, retardateur de flamme 2. Mélange à base de TPE de grande qualité mécanique 3. Conducteur en fil de cuivre nu, très résistant à la flexion
igus-icon-lupe
1. Mélange à base de TPE extrudé sous pression, sans produits halogènes 2. Mélange à base de TPE de grande qualité mécanique 3. Conducteur en fil de cuivre nu, très résistant à la flexion
igus-icon-lupe
play iconCF300.UL.40.01.D video
igus-icon-lupe
1 sur 4
Câble de puissance pour moteurs chainflex® CF300.UL.D monoconducteur pour broche, monoconducteur
1. Mélange à base de TPE extrudé sous pression, retardateur de flamme 2. Mélange à base de TPE de grande qualité mécanique 3. Conducteur en fil de cuivre nu, très résistant à la flexion
1. Mélange à base de TPE extrudé sous pression, sans produits halogènes 2. Mélange à base de TPE de grande qualité mécanique 3. Conducteur en fil de cuivre nu, très résistant à la flexion
Câble de puissance pour moteurs chainflex® CF300.UL.D monoconducteur pour broche, monoconducteur
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Pour les sollicitations très élevées
  • Gaine extérieure en TPE
  • Résistance à l'hydrolyse et aux microbes
  • Non propagateur de flamme
  • Sans silicone
  • Résistance aux UV : Elevée
  • Résistant aux huiles (selon DIN EN 60811-404), résistant aux huiles biologiques (testé selon VDMA 24568 avec de l'huile Plantocut 8 S-MB de DEA)
  • Jusqu'à 4 ans de garantie
igus-icon-lieferzeit-dotCF300.UL.40.01.D
1x4,0

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Thomas SEEL
Thomas SEEL

igus-icon-phone01.49.69.10.90

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures