igus i.Sense : éliminer les immobilisations imprévues et augmenter la disponibilité des machines avec des plastiques intelligents
« Avoir confiance, c'est bien. Contrôler, c'est mieux ». Ayez la pleine maîtrise de vos équipement avec les plastiques intelligents. Les plastiques intelligents sont le fruit d'une l'alliance entre les polymères hautes performances igus et la technologie capteurs la plus moderne. Le système de surveillance de l'état des chaînes porte-câbles et des câbles i.Sense contient toujours plusieurs composants.
La saisie des données des machines est assurée par différents capteurs variant en fonction de l'application. Ces capteurs permettent de saisir des facteurs tant mécaniques comme les forces de traction et de poussée qu'électriques comme la qualité d'un câble. Le module i.Sense placé dans l'armoire électrique et raccordé évalue toutes les données des capteurs et déclenche des actions de suivi en fonction de celles-ci. Cette connexion permet un passage direct dans la commande de la machine ainsi qu'une visualisation dans un tableau de bord en ligne peu importe l'emplacement. Les bases sont ainsi jetées pour une maintenance conditionnelle dans l'usine intelligente.
Avantages du système intelligent de surveillance de l'état i.Sense
▲ Améliorer la technicité
Augmentation de la disponibilité de la machine et de la durée de vie maximale
Meilleure analyse des erreurs grâce à une saisie des données de la machine en temps réel
Intégration simple à des concepts d'industrie 4.0 / d'usine intelligente
▼ Baisser les coûts
Elimination des immobilisations imprévues ou des pannes de machine
Baisse des coûts d'entretien grâce à des mises en garde précoces
Réalisation d'une maintenance conditionnelle
Systèmes de surveillance de l'état des chaînes porte-câbles
Surveillance des forces de traction et de poussée avec i.Sense EC.P
Surveille les forces de traction et de poussée de la chaîne porte-câbles
Recommande la coupure de l'installation lors du dépassement d'un seuil donné
La technologie de surveillance de l'état i.Sense en détail
Collecte de données avec le capteurs i.Sense
Les capteurs intelligents de surveillance de l'état i.Sense sont utilisés pour surveiller en permanence le fonctionnement des pièces en mouvement et peuvent remplir différentes fonctions selon l'application. Dans les chaînes porte-câbles, ils servent à surveiller les forces de traction et de poussée (i.Sense EC.P) et à identifier à temps les ruptures de la chaîne (i.Sense EC.B).
Sur les câbles chainflex guidés, les capteurs modernes des plastiques intelligents peuvent surveiller les forces de traction sur les câbles (i.Sense CF.P), mesurer la qualité du câble (i.Sense CF.Q) et mesurer la débit de données (i.Sense CF.D). Tous les capteurs de saisie des données de la machine i.Sense peuvent aussi être intégrés ultérieurement à une chaîne porte-câbles.
Module d'évaluation i.Sense
Toutes les données fournies par les capteurs peuvent ensuite être évaluées avec le module i.Sense II en service, ce module étant monté dans l'armoire électrique de l'équipement à surveiller. Toutes les anomalies dans le mouvement sont aussitôt détectées dans la gestion active des perturbations et signalées à l'utilisateur ou à la commande de la machine, par exemple une commande numérique Siemens.
Avec l'équipement de nouvelle génération, quatre capteurs d'état pour les chaînes porte-câbles et les câbles peuvent maintenant être raccordés simultanément à un seul module dans l'armoire électrique, ce qui entraîne une réduction nette de la place requise et des coûts. Le nouveau module ajoute aussi toute une série de cas d'utilisation typiques d'industrie 4.0 comme la réinitialisation à distance par wifi ou SMS ou encore la fonction alarme par SMS / e-mail.
Le module i.Sense offre une intégration directe à la commande PLC de la machine afin d'éviter une panne totale de la machine en cas de problème mais aussi d'autres options de réseau. Un système d'alerte indépendant de l'emplacement peut par exemple être réalisé par l'intermédiaire du module SMS optionnel. Toutes les données saisies par les capteurs peuvent aussi être affichées dans un tableau de bord en ligne.
Le tableau de bord de la surveillance de l'état visualise en ligne ou directement au niveau local la durée de vie résiduelle des composants équipés de technologie intelligente. L'état actuel y est aussi présenté sous forme de feu tricolore. L'exploitant de l'équipement dispose directement d'une image claire de l'état de la machine ou de l'équipement et peut planifier les prochaines interventions d'entretien de manière préventive.
Améliorer la technicité, baisser les coûts : Les deux à la fois si possible. C'est notre métier, et c'est ce que nous vous proposons depuis des années. Les défis immenses que pose la période actuelle nous poussent à aller encore plus loin.
Découvrez dès à présent toutes les nouveautés 2023 dans le domaine des plastiques intelligents, dont notamment la surveillance de la rupture i.Sense TR.B pour les chaînes porte-câbles pour robots ou le nouveau service complet intelligent superwise.
Des systèmes de surveillance de l'état qui marchent
Sécurité maximale
« Grâce à la saisie numérique des données de la machine et à l'intégration de l'équipement et des produits, il est possible de saisir en permanence l'état des composants et de signaler de manière prédictive qu'il va falloir procéder à une réparation ou à un échange.
Que ce soit dans la production automobile à l'échelle internationale, dans le secteur des grues à l'échelle mondiale ou dans des stations d'épuration à l'échelle régionale, les systèmes de surveillance de l'état i.Sense peuvent être utilisés partout pour réduire les coûts de maintenance et éviter les immobilisation des machines :
La surveillance de l'état des machines, qu'est-ce que c'est ?La surveillance de l'état désigne la saisie ou la surveillance régulière à constante de l'état d'une machine (notamment en présence de pièces en rotation et/ou d'applications en mouvement), d'un équipement ou d'un process.
Qu'entend-on par système de surveillance de l'état ?Les systèmes de surveillance de l'état sont cruciaux pour comprendre le comportement des machines et sont un élément essentiel pour la fiabilité des équipements.
Quels sont les avantages des systèmes de surveillance de l'état ?Pour la plupart des exemples mis en œuvre avec succès, ce sont les bénéfices suivants qui sont avancés : maximisation de la production, allongement de la durée de vie et réduction des coûts d'entretien.