Chaînes porte-câbles et câbles pour une longue durée de vie des grues

Chaînes pour grues : La bonne chaîne porte-câbles permet de trouver une solution fiable et adaptée à chaque cas d'utilisation. Charges lourdes, courses longues et conditions climatiques extrêmes ne sont que quelques uns des défis que doivent relever les grues. Quand en plus le temps presse et qu'aucune faille n'est permise en matière de sécurité, les chaînes porte-câbles sont une alternative fiable, à faible entretien et aussi à moindre niveau sonore aux rails conducteurs, aux guirlandes et autres enrouleurs à moteur. Qu'ils soient utilisés dans un hall ou dans un port, pour des produits en vrac ou pour le transbordement de conteneurs, tous nos produits ont été mis au point dans une même optique : Améliorer la technicité et baisser les coûts.

Grues portuaires et grues intermodales

Grue portuaire Chaînes porte-câbles et câbles pour les courses longues et les fortes charges.
Découvrir

Ponts roulants

Pont roulant Systèmes de guidage des câbles complexes pour les ponts roulants
Découvrir

Grues de chantier naval

Grue de chantier naval Guidages de l'énergie robustes pour les courses très longues et les fortes charges en construction navale.
Découvrir

Grues pour produits en vrac

Grue pour produits en vrac Guidages de l'énergie robustes pour les courses longues sur les grues pour produits en vrac
Découvrir

Chariots de manutention pour conteneurs

Chariots porte-conteneurs Chaînes porte-câbles et câbles pour chariots porte-conteneurs, chariots cavaliers, chariots de manutention de conteneurs vides et palonniers.
Découvrir
Bannière nouveautés 2023
 Nouveau  Câble de puissance pour moteurs TPE haut de gamme pour les basses températures et les petits rayons de courbure
 Nouveau  Premier système de chaînes porte-câbles au monde ayant son propre entraînement, presque sans usure.
 Nouveau  Palier lisse sans graisse et extrêmement résistant à l'usure pour les fortes charges.

Produits testés pour la pratique dans le plus grand laboratoire de tests du secteur

Laboratoire de tests chainflex et chaînes porte-câbles Découvrez en bref notre laboratoire de tests pour câbles chainflex et chaînes porte-câbles dans lequel 10 milliards de cycles de tests sont effectués tous les ans (vidéo avec sous-titres en anglais).
Essais de course longue en extérieur Notre banc d'essai de 200 m permet de tester les chaînes porte-câbles sur une course allant jusqu'à 400 m (vidéo avec sous-titres en anglais).