Chaînes porte-câbles à roulettes : rouler plutôt que glisser

 

Les chaînes porte-câbles traditionnelles sont utilisées en glissement pour les courses longues. C'est la volonté de repousser les limites techniques de ce mode de fonctionnement qui a donné le coup d´envoi au développement de la rol e-chain®. Les exigences posées aux chaînes porte-câbles pour les courses longues n'ont cessé d'augmenter ces dernières années. Les courses de plus de 400 mètres ont des impératifs aussi nouveaux que les vitesses de déplacement extrêmes sur les grues, avec des masses de câbles allant jusqu'à 50 kg/m.

Maillons centraux à roulettes pour charges supplémentaires encore plus élevées et largeurs de 2 m et plus
Y =force de traction - poussée en pourcentage
X1 =course, X2 =longueur de chaîne
A = Chaîne à rouleaux
B = Chaîne standard.
Données : masse de remplissage 10kg/m
rol echain Course longitudinale (Cross Travel) de 441,3m, réalisée avec une chaîne à rouleaux igus® série 5050R


7 atouts de la chaîne porte-câbles à roulettes

  • Forte réduction de la force motricenécessaire pour déplacer la chaîne à moins de 25%

  • Courses jusqu'à 800 m
  • Vitesses jusqu'à 6 m/s
  • Différents types de roulettes pour une adaptation optimale à l'application
  • Résistance au roulement uniforme pour les applications dans la saleté
  • Disponible comme système confectionné prêt à monter
  • Garantie système pour systèmes confectionnés (selon l'application)
 

Domaines d'utilisation
La chaîne à roulettes igus® est idéale pour les applications où des courses longues doivent être réalisées à grande vitesse. C'est par exemple souvent le cas pour les caméras de ligne d'arrivée ou dans le domaine du convoyage. Sur les applications plus lentes dans le domaine des grues ou sur les installations de positionnement, le faible frottement du système permet de réaliser des économies en raison des dimensions nettement plus petites qui peuvent être choisies pour les entraînements.

Chaîne porte-câbles à roulettes Banc d'essai spécial à roulettes pour test propre à un client

Gamme de chaînes porte-câbles à roulettes

Sont possibles et disponibles sur stock des hauteurs intérieures de 32, 35, 42, 45, 56 et 80 mm, ainsi que des largeurs allant de 50 mm à plusieurs mètres. Toutes les possibilités de division interne et toutes les variantes de fixation du système E4 d'igus® peuvent être utilisées. Les goulottes de guidage standard disponibles en stock des chaînes correspondantes peuvent être utilisées. Les chaînes porte-câbles à roulettes s´ouvrent toujours des deux côtés. Différents matériaux et géométries (rouleaux profilés, etc.) disponibles. Elles font appel à des billes en acier pour leur équipement standard. Les chaînes porte-câbles à roulettes peuvent être fournies sous forme de système de chaînes porte-câbles confectionné. Des câbles chainflex® et des connecteurs confectionnés ainsi que des pièces de robinetterie y sont ajoutés, si vous le souhaitez, par des spécialistes igus® qui les emballent aussi de façon pratique pour le montage. Les chaînes porte-câbles à roulettes peuvent être livrées sur un enrouleur selon la longueur de la course. Si la chaîne doit être équipée de câbles de notre gamme de plus de 850 types de câbles chainflex®, nous vous donnons volontiers une garantie pour le système complet, en fonction de l'application.
 
Les installations de ce type devraient être conçues par nos ingénieurs d´étude. Nous vous soumettons volontiers une offre. Veuillez nous contacter à cet effet.

Tableau de sélection

Série Hauteur intérieure Largeur intérieure Largeur extérieure Hauteur extérieure Rayon de courbure
hi Bi Ba ha R
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
Chaîne à roulettes : chaîne à entretoises tous les maillons
2828R 32 50-400 73-423 54 125-300  Anfragen
2700R 35 50-175 66-194 50 150  Anfragen
3500R 45 50-250 70-270 64 200  Anfragen
3838R 42 50-400 77-427 64 150-350  Anfragen
4040R 56 50-600 86-636 84 200-400  Anfragen
5050R 80 50-600 100-650 108 250-500  Anfragen
Chaîne à roulettes : gaine, fermée
R7728R 32 50-300 73-323 54 150-300  Anfragen
R7838R 42 50-300 77-327 64 200-350  Anfragen
R8840R 56 75-462 111-499 84 300-400  Anfragen
R9850R 80 75-462 125-513 108 300-1000  Anfragen