Les systèmes de chaînes porte-câbles, alternative aux chariots à câbles
Sur les chariots à câbles, les câbles pendent sous les grues et ne sont pas protégés des intempéries. Les câbles ainsi que les chariots sont exposés aux variations de température ainsi qu'au sable et au sel (sur les équipements à l'extérieur). Le vent peut facilement emmêler les câbles, ce qui se solde rapidement par un arrêt de l'exploitation. igus propose une alternative modulaire et sûre aux guirlandes sur les grues. Celle-ci permet de réduire la longueur de câble requise et d'éviter les arrêts. Energie, données, fibre optique, huile et air sont guidés en toute sécurité dans un même système Plus de 1 300 grues STS et plus de 6 500 grues ASC RTG/RMG sont équipées de chaînes porte-câbles.
Quelles sont les différences entre les systèmes de chaînes porte-câbles et les systèmes à guirlandes ?
Sur la chaînes porte-câbles, l'arrivée des câbles dans la chaîne se fait en milieu de course. La chaîne porte-câbles est poussée à moitié et tirée à moitié.
Longueur de câble/encombrement
Environ 50 % de câbles en moins (longueur de câble de 52 m avec une alimentation centrale et une course de 100 m environ)
Hauteur du système : 800 mm environ
Environ 10 % de structure en acier en moins (pour l'entreposage des câbles)
Incidence sur la structure du poteau de la grue Pas besoin d'entreposage des câblesParamètres dynamiques Les chaînes porte-câbles à roulettes peuvent être utilisées à une vitesse de plus de 600 m/min et avec une accélération de plus de 2 m/s2 .Guidage sûr des câbles Les câbles sont guidés de manière sûre dans la chaîne porte-câbles et ne peuvent pas s'emmêler ni s'accrocher quelque part.
Système à guirlandes
Systèmes à guirlandes
Sur les systèmes à guirlandes, les câbles sont fixés en bout de course et sont tirés par le chariot sur toute la longueur de la course.
Longueur de câble/encombrement
Environ 115 m de câble (115 % de la longueur de la course) pour une course de 100 m
Environ 3.500 mm de longueur pour les « guirlandes », système d'une hauteur de 5.000 mm environ
Influence sur la structure du poteau du pont Entreposage des câbles nécessaireParamètres dynamiques Les installations à guirlandes se heurtent à leurs limites à des vitesses de 240 m/min et aux accélérations supérieures à 0,8 m/s2 2.Guidage sûr des câbles Les câbles pendent comme ils veulent et peuvent se prendre dans la structure du pont ou de la grue (sous l'effet du vent par exemple).
Chaîne à roulettes pour fortes charges P4HD.56R : design optimisé pour une durée de vie extrêmement longue
La nouvelle chaîne à roulettes pour fortes charges répond à tous les impératifs de la prochaine génération de grues à conteneurs, et de celle d'après. Courses de plus en plus longues, dynamisme accru, cycles de charge courts, tolérance zéro pour les défaillances : c'est, en résumé, ce qu'exigent les fabricants de grues à conteneurs STS des chaînes porte-câbles placées sur les ponts. La nouvelle chaîne P4HD.56R remplit tous ces critères tout en offrant une rentabilité maximale.
Systèmes de chaînes porte-câbles recommandés par nos soins
Système E4.1
Charges élevées, grandes longueurs autoportantes, conviennent aussi au glissement.
Stabilité très élevée. Grande stabilité en traction (résistance à la traction de 20% supérieure à celle de la série 4040). Produit standard pour les courses longues.
Grue de manutention en vrac avec chaîne porte-câbles robuste
Un enrouleur de câbles à moteur et avec lui des collecteurs tournants étaient utilisés pour l'alimentation principale en courant et en données sur une course de 441 mètres à une accélération maximale de 01 m/s². Ce système avait besoin de tant d'entretien que l'exploitant l'a remplacé pour une nouvelle chaîne porte-câbles à roulettes et des câbles chainflex fiables. Cette solution est plus simple et plus sûre que l'enrouleur de câbles précédemment utilisé et elle permet en outre une alimentation en données par fibre optique.
Solution sur mesure pour grues de transbordement (STS)
Cette application portuaire est exposée à des vents forts et a donc besoin d'une alimentation en énergie capable de fonctionner de manière fiable dans ces conditions. Le client attachait également une grande importance à un guidage toujours sûr et contrôlé des câbles malgré le double pivot de la grue. igus a conçu et testé une solution sur mesure qui a ensuite été installée avec le constructeur de la grue. Sont maintenant utilisés une chaîne porte-câbles P4 ainsi que différents câbles chainflex, la chaîne guidant les câbles sur une course de 117 mètres à une vitesse allant jusqu'à 240 m/min.
En service depuis plus de 10 ans sans le moindre problème
Le système de chaînes porte-câbles igus installé sur cette grue RTG fonctionne depuis plus de 10 ans sans la moindre défaillance et sans que la moindre pièce de la chaîne porte-câbles ait eu besoin d'être changée. Utilisé sur une course de 19,2 mètres à une vitesse de 70 m/min et une accélération de 0,7 m/s², le système tient ses promesses : il guide les câbles de manière fiable. La chaîne porte-câbles assure le guidage de différents câbles chainflex, ceux-ci ayant été mis au point spécialement pour les applications en mouvement.