Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

Les rails télescopiques drylin® NT de la société igus® sont et resteront sans graisse

Rails télescopiques sans graisse, extension continue entre 100 et 600 mm, longueur maximale en extension de 2.000 mm. Le système télescopique est composé de rails de guidage en aluminium anodisé et d'un segment de glissement en polymère hautes performances iglidur. Les rails se déplacent donc de manière optimale à sec.  Le système est sans entretien et présente en plus l'avantage de pouvoir être utilisé sans réserves dans les milieux hygiéniques.
Ni huile ni graisse ne peuvent être transportées sur les produits, les vêtements ou les personnes. Des applications dans des sas de salles blanches ont même déjà été réalisées avec ces systèmes. Le fonctionnement à sec présente aussi des avantages dans les milieux sales : les particules de saleté ne restent pas dans le guidage et ne s'y agglutinent pas pour former une masse visqueuse.

Nouveautés drylin® 2021 : Aussi disponible en noir, idéal comme pièce visible

Améliorer la technicité, baisser les coûts : Les deux à la fois si possible. C'est notre métier, et c'est ce que nous vous proposons depuis des années. Les immenses défis que présentent notre environnement toujours « en évolution » en 2021 nous poussent à faire encore plus. Découvrez les innovations drylin® 2021.
Plus d'informations sur le rail télescopique noir

Longueurs individuelles possibles, contactez-nous

Nous proposons des longueurs standards pour un achat immédiat dans la boutique en ligne. Nous pouvons également produire et livrer des longueurs individuelles en quelques jours ouvrables. Utilisez notre formulaire de prise de contact pour vos demandes.
Contacter un spécialiste

Rail télescopique de 600 mm maximum

Rails télescopiques drylin NT

Extension en continu jusqu'à 600 mm

Extension totale, extension partielle, surextension

Sans graisse et sans entretien

Commander des rails télescopiques NT-35

Rail télescopique de 2.000 mm maximum

Rail télescopique igus nt-60

Extension en continu jusqu'à 2.000 mm

Fonctionnement silencieux et rond

Structure robuste

Commander des rails télescopiques NT-60

Rails télescopiques avec fonction arrêt

Système télescopique drylin® NT à fonction arrêt

Fonction arrêt avec positions finales et médianes

Extension de 140 à 1.200 mm

Arrêts individuels possibles sur demande

Commander des rails télescopiques

Nouveau : NTP-27, un guidage télescopique 100 % en polymère

  • Extension : 150 mm
  • Structure en 3 parties en polymères hautes performances igus®
  • Sans claquement grâce au ressort précontraint
  • Résistance à la corrosion et design hygiénique
  • 100 % sans entretien et sans graisse grâce au principe autolubrifiant
drylin® NTP
Rail télescopique drylin NTP tout en polymère

Robustesse, résistance à la corrosion et faible poids, les caractéristiques d'un rail télescopique igus®

Rail télescopique drylin NT avec et sans fonction arrêt
  • Extension maximale : 2.000 mm
  • Extension totale, extension partielle et surextension possibles
  • Rails en aluminium anodisé
  • Résistance à la corrosion et design hygiénique
  • 100 % sans entretien et sans graisse grâce au principe autolubrifiant
  • Nettoyage simple
  • Avec et sans fonction arrêt
Boutique drylin® NT

A faire soi-même : antenne de bateau télescopique réalisée avec des rails télescopiques igus

(vidéo en anglais)

6 arguments en faveur des rails télescopiques igus®

Rails télescopiques robustes igus®
Robustesse
Les rails télescopiques drylin résistent aux températures élevées, aux fortes vibrations, etc.
 
Rails télescopiques igus résistants à la saleté
Résistance à la saleté
Les guidages linéaires drylin peuvent être utilisés même en présence de sable, de copeaux et de poussière
Rails télescopiques igus résistants à la corrosion
Absence de corrosion
Insensibilité à la corrosion et résistance aux agents chimiques, pour une utilisation en immersion
Rails télescopiques igus peu bruyants
Fonctionnement silencieux
Leur niveau sonore est environ quatre fois inférieur à celui des guidages analogues en métal
Rails télescopiques igus très légers
Faible poids
Jusqu'à 75 % de poids en moins grâce aux polymères hautes performances
Rails télescopiques igus conformes aux exigences du FDA
Hygiène
Tous les systèmes fonctionnent sans graissage supplémentaire et sont donc très propres
 
Long cycle de vie

Durabilité

Les guidages linéaires drylin® n'ont pas besoin de la moindre goutte d'huile . De plus,  nos matériaux optimisés en termes tribologiques  génèrent moins de micro-abrasion que des plastiques courants.  Une plus longue durée de vie vient aussi s'ajouter à leur bon bilan écologique.
Pas besoin de graissage

Exemple d'application avec un rail télescopique NTP-27



Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.