Système d'expertise e-chain

Trouvez les bonnes solutions facilement et rapidement

Calculer la durée de vie

Calculer la durée de vie d'une chaîne porte-câbles

Boutique en ligne e-chain®- chaînes porte-câbles durables pour votre application

QuickChain.13

Trouvez facilement la bonne chaîne porte-câbles pour les applications en autoportance jusqu'à 13 m de distance

QuickChain.60

Configurez en quelques minutes un système d'alimentation en énergie pour les courses longues de 10 m jusqu'à 60 m.

Séries standard de chaînes porte-câbles

Système modulable universel, pour toutes les applications

Système E4.1 Énorme kit modulable. Ouverture par enclenchement des deux côtés, économique. "Latéral" et avec des parcours de déplacement de plus de 200 m ; léger.

Standard, ouverture par enclenchement

chaînes porte-câbles standard, tailles moyennes, hauteurs intérieures de 21 à 45 mm. Ouvrable des deux cotés. Séparations internes modulables multiples.

Solution complète, pour petites tailles

E2 micro Hauteurs intérieures de 5 à 15 mm, petit encombrement, déroulement régulier. Poids faible et intérieur pouvant accueillir un câble.

De nombreux autres chaînes porte-câbles

Mouvements et robots en 3D

triflex®, triflex® R, easy triflex®, twisterchain® Fermée, facile à remplir, à 2 et 3 axes, mouvements circulaires et en spirales, conception modulable.

Economique et facile à assembler

easy chain®, série E1 Peut être remplie rapidement de l'intérieur ou de l'extérieur, chaînes abordables en plastique en une pièce.

Ouverture par arrachement et remplissage rapide

Fermeture à glissière Ouverture et fermeture des chaînes porte-câbles petites et moyennes et des tubes à une vitesse fulgurante.

Solution complète, tailles petites et moyennes

Série E2 micro, mini Hauteurs intérieures de 5 à 41 mm, petit encombrement, déroulement régulier. Poids faible et intérieur ménageant les câbles.

Standard, ouverture par enclenchement

E2/000 chaînes porte-câbles standard, tailles moyennes, hauteurs intérieures de 21 à 45 mm. Ouverture possible des deux cotés. Séparations internes modulables multiples.

Aperçu des avantages de la série E2/000

Gaine porte-câbles E2 Protection des câbles contre les éclats et la poussière. Articulé sur un côté, tailles moyennes. Séparations internes modulables multiples.

Système modulable universel, pour toutes les applications

Système E4.1, E4/00, E4/4, E4/Light Énorme kit modulable. Ouverture par enclenchement des deux côtés, économique. "Latéral" et avec des courses de plus de 200 m ; léger.

Compatible avec une salle blanche, bruit faible et sans vibrations

Systèmes E3, E6, T3 Bruit de fonctionnement extrêmement bas jusqu'à 38 dB(A). Faibles vibrations, vitesse et accélération élevées. chaîne porte-câbles E3 - petite, E6 - robuste et T3 - sans vibrations faibles.

Prévention contre les charges statiques

Ouverture par enclenchement des systèmes ESD et ATEX chaînes porte-câbles avec supports de fixation et séparations internes pour les versions ESD et ATEX disponibles en stock.

Eviter les décharges électrostatiques

Goulottes et serre-câbles

Goulotte de guidage pour courses longues. Systèmes de soulagement de traction de chainfix.

Tuyaux

PMA Pour protéger les câbles électriques flexibles dans les chaînes porte-câbles.

e-spool

Tambour multi-énergies L'alternative aux tourets de câbles - accueille les câbles et guide les éléments divers en toute sécurité.

Nouveautés 2016

Systèmes universels d'alimentation en énergie pour tous les mouvements : stable, ouverture par enclenchement, plus léger, intelligent et plus encore ...

Applications

Augmenter la durée de vie et baisser les coûts - Inspiration fournie par des exemples pratiques.

Configurateur en étages

Remplissage par glisser-déposer Remplissage rapide et facile des chaînes porte-câbles, avec liste de pièces, 3D-CAD, téléchargement, enregistrement ...

Configurateur division interne

Fichiers CAO 3D

Mise à jour constante de nouvelles séries ! Concevoir des chaînes porte-câbles plus rapidement et plus simplement. Avec des formats de fichier pour une large variété de systèmes

Pourquoi

les Chaînes Porte-Câbles igus® ? 1. Parce que votre automation doit fonctionner à la perfection.
2. Pour gagner du temps et de l'argent.

5ème concours vector®

5ème concours vestor® dédié aux solutions avec chaînes porte-câbles et câbles

Prix vector®