Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

Serre-câbles


Les serre-câbles igus ont été mis au point pour une utilisation dans les chaînes porte-câbles et les applications dynamiques. Ils immobilisent les câbles dans les chaînes porte-câbles et veillent à ce que ceux-ci ne puissent en être sortis de force. La combinaison entre les matériaux des câbles chainflex et les composants en polymères des serre-câbles igus en contact avec eux permet une force de retenue extrême et une longue durée de vie des câbles. Des clients du monde entier utilisent des serre-câbles depuis des années, par exemple des étriers CFXL pour les courses longues et les milieux difficiles, des serre-câbles CFU.V à structure alvéolaire innovante pour un montage en quelques secondes et une force de retenue élevée ou des nuggets CFN chainfix pou des solutions de soulagement des efforts de traction simples et économiques.

Gamme de produits


Etriers chainfix

Etriers CFX
  • Intégration possible aux éléments de fixation KMA
  • Pour un, deux ou trois câbles superposés
  • Faible encombrement grâce à une hauteur de montage réduite
  • Résistance élevée pour les applications dynamiques
  • Pour les systèmes de chaînes porte-câbles suivants : E4 | E6 | pour tous les éléments de fixation en polymère et métal (KMA) à rail en C
Boutique

Séparateurs serre-câbles

Séparateurs serre-câbles
  • Intégration possible à l’élément de fixation
  • Séparateur serre-câbles pouvant être positionné en un endroit quelconque
  • Pour les applications à des accélérations moyennes
  • Montage simple, produit économique
  • Pour les systèmes de chaînes porte-câbles suivants : E2/000 | gaines E2 | E6 | T3
Boutique

Peignes serre-câbles

Peignes serre-câbles
  • Pour de nombreuses applications avec des accélérations moyennes
  • Encliquetables dans l’élément de fixation
  • Accessoire individuel pour la construction d'armoires électriques ou le montage de machines
  • Pour les systèmes de chaînes porte-câbles suivants : easy chain | E2/000 | gaines E2 | E4 | E6
Boutique

Serre-câbles alvéolaires CFU

Serre-câbles alvéolaires CFU
  • Jusqu'à 80 % de gain de temps
  • Il suffit d'insérer câbles et tuyaux dans l'alvéole et de refermer
  • Ouverture du serre-câbles des deux côtés
  • Ajustement facile du remplissage
  • Pour les systèmes de chaînes porte-câbles suivants : E2.48 | 3400/3500 | 3450/3480 | R68 | R167/168 | R2.48 | E4.48L/R4.48L | E4.42/H4.42/R4.42 | E61.52 | E6.52/R6.52
Boutique

Serre-câbles CFV

Serre-câbles CFV
  • Soulagement ultérieur simple des câbles, même dans les gaines fermées et en présence de connecteurs très variés
  • Montage ultérieur possible sans problème
  • Pour les systèmes de chaînes porte-câbles suivants : E2/000 | R2.1 | E4.1L | E4.1
Boutique

Nuggets (blocs serre-câbles)

Serre-câbles CFV
  • Serre-câbles rapide et économique pour les applications simples dans les espaces réduits et en présence d'accélérations moyennes
  • Pour tous les éléments de fixation KMA à rail en C
  • Pour les systèmes de chaînes porte-câbles suivants : Pour tous les éléments de fixation KMA avec rail en C ou rail DIN
Boutique

Serre-câbles emboîtables CFB

Serre-câbles emboîtables CFB
  • Pour les applications à fortes accélérations et sollicitations, par exemple dans les machines-outils
  • Vissage standard
  • Fabrication sur mesure à partir de l’unité
  • Pour les systèmes de chaînes porte-câbles suivants : E4 | E6 | pour tous les éléments de fixation en polymère et métal (KMA) à rail en C
Boutique

Surveillance de la force de traction CF.P

Surveillance de la force de traction au niveau des câbles : i.Sense CF.P
  • Le capteur CF.P mesure les forces de traction exercées sur les câbles directement au niveau du serre-câbles
  • Déclenche l'arrêt par le contact à ouverture en présence de forces trop élevées
  • Des forces de traction trop élevées qui persistent peuvent entraîner un endommagement des câbles et, au pire, un incendie
Boutique

Distance minimum des serre-câbles

Distance minimum des serre-câbles par rapport à la courbure

Les séries d’essais effectués dans nos laboratoires ont montré qu’un faible écart entre le serre-câbles et la courbure de la chaîne ne porte pas préjudice à la durabilité des câbles chainflex. De ce fait, il est possible d’intégrer les serre-câbles à l’élément de fixation. Nous proposons des variantes de serre-câbles, dont les étriers chainfix ou les peignes à faible encombrement pour presque toutes les chaînes.

Testé dans des conditions proches de la pratique avec des paramètres très variés

Sous l’influence de fluides (eau, huile) ou à différentes températures ambiantes. L’interaction entre les systèmes chainfix et les différents matériaux de gaine des câbles et tuyaux joue bien entendu un rôle lors des tests effectués dans notre laboratoire.

Catalogue. Plus d'informations dans le catalogue serre-câbles.

Boutique chaînes porte-câbles. Des chaînes porte-câbles pour toutes les applications, de la plus petite à la plus grande.
Configurateur de chaînes porte-câbles. Conception simple et rapide de chaînes porte-câbles.
Base de connaissances. Les principales informations sur les chaînes porte-câbles ainsi que les questions fréquemment posées et leurs réponses.


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.