Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

drylin® NT à crans, choisissez votre arrêt

Glissière télescopique drylin® NT Le système télescopique éprouvé drylin® N a maintenant une fonction arrêt.

Deux variantes sont disponibles :
a) Arrêt aux positions finales et en position centrale
b) Arrêt de précision avec écart au choix entre les arrêts (écart mini de 10 mm entre les arrêts)
 

Système robuste en polymères et en aluminium

Faible poids, fonctionnement silencieux

Économique

Résistant à la corrosion, sans le moindre lubrifiant

Toutes longueurs jusqu'à 1200 mm (extension sur toute la longueur)


Remarque : vous devez obtenir un chiffre pair en divisant la longueur par l´écart entre deux crans.
Ex. Longueur 250 mm, crans tous les 62,5mm = 250 / 62,5 = 4

Secteurs : meubles, entretien, armoires de commande, aéronautique
drylin® NT-LM dans le mouvement d´une porte protectrice en plexiglas
drylin® NT-LM dans le réglage d´une porte protectrice sur une machine-outil

Cotes [mm]

Référence b H Longueur mini Longueur maxi
prêt(s) à être expédié(s) en 12 jours ouvrés NT-LM-35 35 19 140 600 Sur demande Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés NTV-27-150 81,90 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés NTV-27-200 101,93 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 12 jours ouvrés NTV-27-250 106,39 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés NTV-27-300 93,69 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés NTV-27-500 141,32 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés NTV-27-350 127,97 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés NTV-27-400 132,43 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés NTV-27-450 136,86 EUR Dans le panier
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D CAO 3D
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog

Glissières télescopiques drylin® NT

Systèmes télescopiques complets à longueur réglable en continu entre 100mm et 600mm - longueur maximale en extension totale : 1200mm . Les systèmes télescopiques sont constitués de rails de guidage en aluminium anodisé et d´un élément de glissement en polymère iglidur® éprouvé. Les tribopolymères iglidur® permettent à toutes les applications de fonctionner à sec grâce à leurs lubrifiants solides incorporés. En plus de leur absence d´entretien, ils présentent l´avantage de pouvoir être utilisés sans problème dans des milieux où une grande hygiène est requise. Ni huile ni graisse ne peuvent être transmis à d´autres produits, aux vêtements ou à l´homme. Des applications dans des sas pour salles blanches ont d´ailleurs déjà été réalisées. Mais le fonctionnement à sec présente aussi des avantages dans les milieux sales. Les particules de saleté n´adhèrent pas au guidage et ne s´agglutinent pas pour former une masse collante. En option, tous les systèmes télescopiques peuvent être dotés de crans pour un arrêt en position initiale, médiane et finale. Des arrêts en des positions individuelles peuvent également être réalisés.

prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés
prêt(s) à être expédié(s) en 12 jours ouvrés

Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.