igusigus-icon-cart(0)

Câbles de puissance pour moteurs

Les câbles de puissance pour moteurs sont disponibles en PVC et en TPE ainsi que sous forme de pluriconducteurs ou de monoconducteurs. Il en existe des variantes blindées ou non blindées, retardatrices de flamme, résistantes aux huiles, exemptes de produits halogènes et résistantes aux UV. Ils sont utilisés aux vitesses et accélérations élevées. Testés sur des millions de cycles dans des chaînes porte-câbles dans le laboratoire de tests igus®, ils offrent une garantie contre les défaillances.
  • Rayons de courbure jusqu'à 5xd
  • Blindage général à angle de tressage optimisé
  • Gaines en PVC, iguPUR, PUR ou TPE
Nombre de produits : 0
Vous n'avez rien trouvé ? Contactez-nous via le chat igus® ou envoyez-nous un message

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Benoit MELAMED
Benoit MELAMED

igus-icon-phone01.49.84.95.68

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online:
Chat disponible
24h/24