Les impératifs auxquels doivent répondre les composants destinés aux bateaux de plaisance et autres véhicules aquatiques sont très particuliers. En effet, le milieu aquatique est très exigeant en termes de résistance aux intempéries et à la corrosion, que ce soit pour un moteur, un hors-bord ou un système de gouvernail dans un bateau de plaisance. Tout produit igus entrant dans la construction de véhicules aquatiques devra être résistant à l'eau de mer et robuste pour tenir tête au mauvais temps . Il devra aussi être léger et fonctionnel pour pouvoir être utilisé à l'intérieur par exemple, notamment sur les bateaux de plaisance. Les bateaux de plaisance et autres véhicules aquatiques équipés de produits igus sont parés pour répondre à ces besoins, sur l'eau et sous l'eau. Tous les produits igus bénéficient des avantages des plastiques en mouvement pour répondre aux besoins particuliers du milieu aquatique, peu importe qu'il s'agisse de prototypes pour un bateau de plaisance ou pour des bateaux de série, de composants seuls ou de systèmes prêts à monter tels que des modules linéaires à moteur.
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24