Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

Tables et unités linéaires avec entraînement à vis

Les tables linéaires à entraînement à vis drylin ont été conçus pour les tâches de positionnement en tout genre. Le mouvement linéaire est assuré par l’intermédiaire de vis trapézoïdales de différentes tailles ou de vis hélicoïdales entraînées manuellement ou électriquement. La vitesse maximale de déplacement est de 1,6 m/min en fonction de la vis et de la charge. Tous les systèmes d'entraînement linéaire ont une longueur de course au choix. La course maximale est de 1.500 mm avec une vis montée sur paliers lisses et de 1.000 mm avec une vis montée sur roulements à billes.
Tables linéaires drylin® SHT

Tables linéaires SHT

  • Entraînement à vis trapézoïdale ou hélicoïdale
  • Entraînements à vis montés sur paliers lisses ou roulements à billes
  • Arbres en aluminium, acier ou inox
  • Chariot quadro ou compact
  • Configuration en ligne
Plus d'informations sur les tables linéaires drylin SHT
Tables linéaires drylin® SLW

Tables linéaires SLW

  • Tables linéaires basés sur des guidages drylin W
  • Entraînement à vis trapézoïdale et hélicoïdale
  • Profilés à arbre double résistant à la déformation
  • Nombreuses variantes de chariots et de rails
  • Déplacements manuels et à moteur

Plus d'informations sur les tables linéaires drylin SLW
Tables linéaires drylin® SAW

Tables linéaires SAW

  • Tables linéaires basés sur des guidages drylin W
  • Entraînement à vis trapézoïdale et hélicoïdale
  • Forme haute robuste
  • Solution prête à être montée avec moteur pas à pas ou moteur à courant continu
  • Brides avec roulements à billes
Plus d'informations sur les tables linéaires drylin SAW
Unités linéaires drylin® SET

Unité linéaire monotube SET

  • Réglage monotube sans graisse
  • Entraînement : vis trapézoïdale
  • Design lisse et simple
  • Faible poids grâce à la combinaison aluminium & polymère
  • Résistance aux températures jusqu’à +50 °C
Plus d'informations sur les unités linéaires monotubes easytube
Unités linéaires drylin® SLT

Axes linéaires plats SLT

  • Sur la base des guidages miniatures drylin T
  • Entraînement à vis trapézoïdale et hélicoïdale
  • Version compacte et plate
  • Chariot à réglage individuel du jeu
  • Disposition au choix de la vis

Plus d'informations sur les unités linéaires drylin SLT
Unités linéaires drylin® SLN/SLNV

Unité linéaire miniature SLN/SLNV

  • Sur la base des guidages linéaires miniatures drylin N
  • Entraînement à vis trapézoïdale et hélicoïdale
  • Version compacte
  • Réglage du jeu au niveau du chariot
  • Précis grâce au ressort précontraint

Plus d'informations sur les unités linéaires drylin SLN

Fonctionnement silencieux

Fonctionnement silencieux

Absence de corrosion

Absence de corrosion

Changement de format

Convient aux changements de format

Résistance jusqu'à +150°C

0 à 150 degrés Celsius

Conformité aux exigences du FDA

Egalement disponible en version conforme aux exigences du FDA

Bon rapport qualité-prix

Bon rapport qualité-prix


Définition de l'entraînement à vis


L'entraînement à vis est un des modes d'entraînement des entraînements linéaires. Le mouvement de translation du corps déplacé est généré par une vis filetée en rotation et est transmis à l'écrou de la vis. Un mouvement rotatif est donc transformé en mouvement linéaire. L'entraînement à vis d'un coffre de voiture à actionnement automatique ou les entraînements à vis servant à ouvrir ou fermer des plafonniers, des fenêtres normales ou des fenêtres de toit pour une ventilation naturelle en sont quelques exemples du secteur industriel.

Avantages et inconvénients de l'entraînement à vis

Dans quel cas le choisir ?

  • Pour les changements de format
  • Dans les milieux extrêmes
  • Si une solution prête à monter et peu coûteuse est souhaitée
  • Si une résistance à la corrosion est exigée
  • Si le niveau sonore doit être faible

Dans quel cas ne pas le choisir ?

  • Si des charges élevées doivent être déplacées de façon très dynamique
  • Si une précision de positionnement < 0,1 mm est nécessaire
  • Si de longues distances doivent être couvertes en fonctionnement continu

Matériaux vis


Sur toutes les unités linéaires drylin, igus fait appel à des vis trapézoïdales autobloquantes en acier et en inox. Des vis en aluminium anodisé dur sont disponibles sur demande pour des applications spéciales.
Des vis hélicoïdales en inox sont disponibles et configurables en option pour les gammes de modules linéaires à vis (SHT) et de modules linéaires basés sur les guidages drylin W (SLW). Ces options permettent des vitesses de déplacement et des pas nettement plus grands, sans toutefois la fonction autobloquante.
Matériaux des vis pour tables linéaires igus

Matériaux d'arbres


Les arbres en aluminium anodisé dur font partie de la gamme standard et sont aussi la version la plus utilisée. Cela s'explique par leur faible frottement, leur grande résistance à l'usure et des délais de livraison courts. Si les axes linéaires sont entraînés par des vis (SHT), il est possible d'avoir des arbres en acier ou en inox en plus des arbres en aluminium.
Matériaux des arbres pour tables linéaires igus

Matériaux des films


Sans appel à un graissage extérieur et en plus sans entretien ? C'est le cas pour tous les logements des guidages linéaires drylin destinées à la technique d'entraînement. Les polymères hautes performances sont aussi disponibles en option pour les applications à des températures allant jusqu'à +180°C (iglidur X). Le choix se portera sur des films lisses en iglidur A180 si l'application a besoin de composants conformes aux exigences du FDA.
 
Plus d'informations sur les films lisses drylin®
Matériaux films lisses pour les unités linéaires igus

Moteurs pour axes linéaires à vis


L'entraînement à vis électrique ne cesse de gagner du terrain en raison de la multitude de possibilités de mouvement par moteur qu'il permet, comme le montre l'exemple de la porte du coffre d'une voiture auparavant cité. Dans le domaine de la technique d'entraînement électronique, igus propose des axes linéaires basés sur des entraînements à vis, qui peuvent faire appel à des moteurs pas à pas hybrides ou à des moteurs à courant continu (motoréducteurs DC). Des codeurs intégrés et des capteurs pouvant être placés là où l'application l'exige garantissent la sûreté de la machine. Les axes linéaires igus peuvent être commandés prêts à installer et à raccorder. Leur avantage réside dans un fonctionnement propre et insensible à la saleté. Consultez donc notre boutique de moteurs et bénéficiez des avantages de notre technologie précise et efficace pour votre application.
Plus d'informations sur les moteurs pas à pas pour entraînements à vis
Moteur pas à pas pour entraînement à vis drylin E

Axe linéaire à vis à moteur

La bonne orientation du moteur pour l'axe linéaire à vis

Vous apprendrez dans nos instructions quelle orientation du raccordement électrique pour le moteur, le codeur ou le frein par exemple convient le mieux à l'axe linéaire.
L'orientation y est définie en degrés (en regardant le moteur de derrière). 
 

Exemples d'applications réalisées par nos clients

Plus d'informations

Axes linéaires économiques drylin® éco

Modèles d'entrée de gamme | drylin éco

Vous trouverez ici des modules linéaires économiques pour les tâches de positionnement et de déplacement.
Films de montage technique d'entraînement drylin®

Films de montage | Technique d'entraînement drylin

Précieux conseils pour le montage des produits de technique d'entraînement drylin.
Demander un échantillon sleeve | Table linéaire à vis SLW

Commande d'échantillon SLW

Commandez un échantillon sleeve drylin W, il est gratuit.
Accessoires drylin pour modules linéaires

Accessoires pour modules et axes linéaires

Accessoires techniques pour modules linéaires drylin (commande, montage et partie électrique).


Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.