Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

Guidages télescopiques drylin® NT

Les rails télescopiques drylin® de la série NT offrent une extension totale pouvant aller jusqu'à 600 mm. Un crantage est disponible pour les applications qui l'exigent. igus® propose des combinaisons de matériaux aluminium-polymère et garantit un fonctionnement silencieux. Les rails télescopiques sont très légers et répondent à des exigences élevées en matière d'hygiène.
 

Nombre de produits: 7

Guidage télescopique en polymère drylin® NTP-27

  • Guidage télescopique tout en polymère
  • Structure en 3 parties en polymères hautes performances igus®
  • Extension de 150 mm ou 125 mm
  • Fonctionnement silencieux grâce à l’absence de billes
  • Sans graisse grâce aux polymères hautes performances igus®
  • Résistance à la corrosion
  • Sans claquement grâce au ressort précontraint
  • Extension de 150 mm disponible en 5 couleurs (anthracite, gris clair, blanc, orange, bleu)
à partir de 13,86 EUR/Pce
7 articles, sont prêts à être expédié(s) :
7 en 5 jours ouvrés
Vers la page produits

Rails télescopiques drylin® NT-35

  • Version robuste en polymère/aluminium
  • Faible poids
  • Solution économique
  • Résistance à la corrosion
  • Des longueurs d'extension individuelles au millimètre près jusqu'à 600 mm sont disponibles en standard et sans supplément, veuillez nous contacter à cet effet  ici.
à partir de 31,82 EUR/Pce
6 articles, sont prêts à être expédié(s) :
6 en 5 jours ouvrés
Vers la page produits

Rails télescopiques drylin® NT-60

  • Version robuste en polymère/aluminium
  • Faible poids
  • Solution économique
  • Résistance à la corrosion
  • Des longueurs d'extension individuelles au millimètre près jusqu'à 2000 mm sont disponibles en standard et sans supplément, veuillez nous contacter à cet effet  ici.
à partir de 78,96 EUR/Pce
10 articles, sont prêts à être expédié(s) :
10 en 5 jours ouvrés
Vers la page produits

Rail télescopique, précontraint | drylin® NTV

  • Rail télescopique sans claquements grâce à un ressort de précontraite
  • Forces motrices constantes grâce au choix du niveau de précontrainte
  • Largeur de 27 mm, forme très fine pour rainure de 27 mm
Longueurs spéciales possibles sur demande.
à partir de 81,90 EUR/Pce
8 articles, sont prêts à être expédié(s) :
7 en 5 jours ouvrés
Vers la page produits

drylin® NT telescopic rails Heavy Duty

  • Telescopic extension up to 1,000mm in the application area up to max. +80°C
  • Telescopic rail can be ordered with infinite adjustment from 140 - 1,000mm
  • Selected coating with iglidur® IC-05, after test: linear short stroke, lasts up to four times longer than iglidur® IC-01

drylin® NT preloaded telescopic guides

  • Consistent telescopic rail due to spring pretensioning mechanism
  • Extensions lengths accurate to the millimetre up to 600mm
  • Load capacity of a drawer with two vertically installed systems, 450mm extension, load capacity 50N
  • No external lubrication

drylin NT 35 telescopic rail PTFE free

  • Metal-free center pull-out
  • Millimeter-precise full-extension, partial-extension and over-extension runners
  • Tested in the igus® laboratory
  • 100 % lubrication-free
  • Center section made of iglidur GLW ptfe/pfas free. The outer rails are made of anodized aluminium

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.