Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)
Les plastiques en mouvement pour le secteur photovoltaïque
Les installations solaires doivent assurer leurs fonctions dans des conditions extrêmes, face à un fort rayonnement UV, à la chaleur, au vent et à la poussière. igus® propose différentes solutions, sur mesure pour certaines, qui répondent parfaitement à ces exigences. Nos plastiques en mouvement séduisent par leur durée de vie élevée, leur absence d'entretien et leurs faibles coûts. Les systèmes de poursuite, les installations photovoltaïques flottantes et les systèmes de nettoyage, par exemple, sont autant d'applications qui font appel à des paliers et rotules lisses sans graisse et insensibles à la saleté.

Avantages des solutions igus :

  • Résistance aux UV, sans graisse et sans entretien
  • Fonctionnement peu bruyant sans variations de couple
  • Très faible coefficient de frottement grâce aux polymères tribo-optimisés
  • Pour les lieux de montage n'offrant que peu d'espace
  • Insensibilité à la saleté et à la poussière
  • Durée de vie élevée, calculable
  • Faibles coûts
  • Plus de 17 ans d'expérience dans le secteur solaire

Produits pour les installations photovoltaïques

Paliers à semelle igubal ESQM dans des installations solaires

Palier à semelle séparable pour profilé carré

  • Boîtier et calotte sphérique en deux parties
  • Compensation des défauts d’alignement
  • Montage et démontage simples
  • Pour une longue durée de vie en présence de charges élevées
Plus d'informations sur le palier à semelle igubal ESQM
Embout à rotule métallique igubal KARM dans une installation solaire

Embout à rotule métallique fileté

  • Pour mouvements rotatifs, oscillants et linéaires
  • Pour des températures comprises entre -40 °C et +90 °C en continu
  • Insensibilité à la saleté, à la poussière et à l'humidité
  • Fonctionnement à sec sans entretien
Plus d'informations sur l'embout à rotule igubal KARM
Ecrou pour vis drylin dans un tracker photovoltaïque

Entraînements à vis fonctionnant à sec

  • Sans graisse et sans entretien
  • Insensibilité à la saleté, à la poussière et à l'humidité
  • Faible coefficient de frottement, faible taux d’usure
  • Résistance aux températures
  • Différentes formes
Plus d'informations sur les entraînements à vis drylin
Ecrou pour fortes charges dryspin JGRM

Ecrous pour fortes charges

  • Alternative légère et économique aux écrous en métal pour vis à billes
  • 2 tailles pour les filets de Ø 14/16 et 18/20
  • Pour les charges axiales jusqu'à 6 MPa
Plus d'informations sur l'écrou dryspin JGRM
Palier applique igubal EFOM avec 2 trous de fixation

Palier applique avec 2 trous de fixation

  • Compensation des défauts d’alignement
  • Insensibilité absolue à la corrosion
  • Très faible poids
  • Fonctionnement à sec sans entretien
Plus d'informations sur le palier applique igubal EFOM
Ebauches iglidur en blocs et plaques

Ebauches en polymère

  • 100 % sans graisse et sans entretien
  • Excellente résistance à l'usure
  • Résistance à la saleté, à la poussière et à l'humidité
  • Pas de minimum de commande, à partir de l'unité
Plus d'informations sur les ébauches iglidur

Domaines d’application

Systèmes de tracking

Systèmes de tracking photovoltaïque

PV flottante

Installation photovoltaïque flottante

Systèmes de nettoyage

Machine de nettoyage photovoltaïque

Montage fixe

Installation photovoltaïque fixe

Les paliers à semelle igubal convainquent lors des tests en laboratoire

Dans le laboratoire de tests igus d'une superficie de 3.800 mètres carrés, la durée de vie, la résistance à l'usure et la robustesse des paliers à semelle igubal destinés aux modules solaires ont été testées en conditions réelles correspondant aux sollicitations quotidiennes en exploitation et simulées en accéléré.
 
Le nombre de mouvements atteint à une charge de 1,5 tonne correspondait à une durée de vie de 72 ans.
Paliers à semelle solaires igubal lors d'un test en laboratoire


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.