Palier cylindrique iglidur® H370, pouce

Durée de vie extrêmement longue en immersion et grande résistance aux agents

Palier cylindrique iglidur® H370, pouce
Palier cylindrique iglidur® H370, pouce drawing
1 sur 2
Palier cylindrique iglidur® H370, pouce
Palier cylindrique iglidur® H370, pouce drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: H370SI-0203-03
  • Matériau: iglidur® H370
  • Forme: Paliers lisses cylindriques
  • Cotes:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • Adapter les dimensions
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:
Propriétés du matériau:
  • Bonne résistance à l’usure en présence de températures élevées
  • Convient aux vitesses très élevées
  • Très bon coefficient de frottement
  • Très faible absorption d’humidité
  • Très bonne résistance à l’usure en immersion
  • Très grande résistance aux agents chimiques
  • Résistance aux fortes charges (>60 N/mm²)
  • Conducteur

iglidur® H370 | La plus longue durée de vie en immersion et une grande résistance aux agents chimiques

L'iglidur® H370 est la solution qui convient pour les applications en immersion. Le matériau absorbe des charges très élevées, résiste produits chimiques et peut être utilisé à des températures allant jusqu’à +200°C.

Domaines d'application type

  • Technique des fluides
  • Offshore
  • Construction navale
  • Machines lourdes / construction d’installations
  • Secteur de l'emballage

Dans quel cas le choisir ?

  • Pour une utilisation en immersion
  • Si une résistance à des températures élevées est nécessaire
  • Pour les charges mécaniques élevées exigeant une grande résistance à l'usure
  • Si une bonne résistance aux produits chimiques est requise

Dans quel cas ne pas le choisir ?

  • Si un post-usinage mécanique du matériau est nécessaire
  • Si une résistance à l’usure élevée est requise en présence de températures élevées
  • Pour une utilisation en présence de beaucoup de saletés
  • Si une solution économique est requise pour les grandes séries
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Christophe GARNIER
Christophe GARNIER

igus-icon-phone01.85.16.02.97

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures