Palier lisse cylindrique en iglidur® Z, mm

La plus longue durée de vie dans des conditions extrêmes

Palier lisse cylindrique en iglidur® Z, mm
Palier lisse cylindrique en iglidur® Z, mm drawing
1 sur 2
Palier lisse cylindrique en iglidur® Z, mm
Palier lisse cylindrique en iglidur® Z, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: ZSM-0405-04
  • Matériau: iglidur® Z
  • igus-icon-info
    Parts made of the material iglidur® Z are subject to export restrictions. The appropriate form will be sent to you after receipt of your order.
  • Forme: Paliers lisses cylindriques
  • Cotes:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • b1 4 mm
  • Adapter les dimensions
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:
Propriétés du matériau:
  • Les durée de vie les plus élevées dans des conditions extrêmes - Résistant à l’usure & ; résistant aux chocs, même avec des charges et des températures élevées
  • Grande résistance à l’usure, notamment en présence de charges élevées
  • Résistance thermique élevée
  • Pour les sollicitations extrêmes
iglidur® Z | Durée de vie maximale dans des conditions extrêmes - Résistant à l'usure & résistant aux chocs, même avec des charges et des températures élevées
 
  • Grande résistance à l’usure, notamment en présence de charges élevées
  • Résistance thermique élevée
  • Pour les sollicitations extrêmes
  • Pour les vitesses de glissement élevées
  • Insensibilité aux charges de bord
  • Sans graisse et sans entretien
  • Gamme standard sur stock
Une résistance maximale à la compression, associée à une grande élasticité, confère aux roulements en iglidur® Z leurs propriétés remarquables en liaison avec des arbres souples, des charges sur les bords et des chocs. En même temps, les paliers conviennent aux températures allant jusqu’à +250 °C.

Domaines d'application typiques

Machines de construction
Industrie du verre
Aéronautique
Construction de machines
Industrie textile

Vous trouverez ici d'autres possibilités d'utilisation :
Solutions sectorielles
 
Dans quel cas le choisir ?
  • Pour des températures jusqu'à +250 °C, en permanence, ou +310 °C, à court terme
  • Si une grande résistance à l'usure est requise, notamment en présence de fortes charges radiales
  • Pour les vitesses de glissement élevées
  • Lors d’une charge de bord combinée à une pression de surface élevée
Dans quel cas ne pas le choisir
Utilisez nos possibilités de filtrage pour trouver le produit qui vous convient.

Tolérances et système de mesure
Les dimensions de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l'épaisseur de paroi. Pour le matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. Quant à l'épaisseur des parois, plus le palier est épais, et plus le jeu devra être important.
Méthodes dessai
montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Cela permet de garantir un ajustement serré sûr de la palier. Tout glissement axial ou radial est ainsi évité.
iglidur® - Montage, collage, usinage par enlèvement de copeaux
 
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Christophe GARNIER
Christophe GARNIER

igus-icon-phone01.85.16.02.97

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures