iglidur® J260, palier cylindrique, mm

Idéal pour les arbres en polymères

iglidur® J260, palier cylindrique, mm
iglidur® J260, palier cylindrique, mm drawing
1 sur 2
iglidur® J260, palier cylindrique, mm
iglidur® J260, palier cylindrique, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: J260SM-0608-06
  • Matériau: iglidur® J260
  • Forme: Paliers lisses cylindriques
  • Cotes:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Adapter les dimensions
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:
Propriétés du matériau:
  • Idéal pour les arbres en polymères
  • Très bon coefficient de frottement à charges faibles et moyennes
  • Bonne résistance aux agents
  • Meilleure résistance aux températures élevées que l'iglidur® J
iglidur® J260 | Idéal pour les arbres en polymères
 
  • Très bon coefficient de frottement à charges faibles et moyennes
  • Bonne résistance aux agents
  • Meilleure résistance aux températures élevées que l'iglidur® J
  • Excellente durée de vie, même avec des arbres en polymères et dans d'autres cas particuliers
  • Sans graisse et sans entretien
  • Gamme standard sur stock
Le matériau iglidur® J260 fournit toujours d'excellents résultats dans les applications exigeant une durée de vie extrêmement longue et un très bon coefficient de frottement dans des conditions d'utilisation spéciales, et notamment en association avec des arbres en polymères. Tout comme le matériau classique iglidur® J, l'iglidur® J260 est un endurant avec une excellente résistance à l'usure. Sa température supérieure d'emploi en continu de +120 °C offre de plus grandes réserves.
 
Domaines d'applications types
 
Vending machinery

Machine tools
Robotics
 
Vous trouverez d'autres possibilités d'utilisation ici :
Industry solutions
 
Dans quel cas le choisir ?
  • Avec des arbres en polymères
  • Si la résistance aux températures élevées de l'iglidur® J ne suffit pas
  • Si un palier doté de bons coefficients de frottement est recherché
  • Si une résistance à l'usure élevée jusqu'aux charges moyennes est souhaitée
  • Si une bonne résistance universelle aux agents est requise
Dans quel cas ne pas le choisir ?
Use our filter options to find the suitable product 
 
Tolérances et systèmes de mesure
Les cotes de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l'épaisseur des parois. Pour le matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. Quant à l'épaisseur des parois, plus le palier est épais, et plus le jeu devra être important.
Testing methods
 
Montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d'assurer le maintien du palier dans son logement. Tout glissement axial ou radial est ainsi évité.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Christophe GARNIER
Christophe GARNIER

igus-icon-phone01.85.16.02.97

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures