1 sur 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Référence: J350FI-0203-03
- Matériau: iglidur® J350
- Forme: Paliers lisses à collerette
- Cotes:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- d3 0.312 in
- b1 0.1875 in
- b2 0.032 in
- Adapter les dimensions
- Méthode de fabrication: Moulage par injection
- Durée de vie:
- Bonne résistance à l’usure à température ambiante
- Très bonne résistance à l’usure en présence de températures moyennes
- Bonne résistance à l’usure en présence de températures élevées
- Très bon coefficient de frottement
- Très faible absorption d’humidité
- Bonne résistance à l’usure en immersion
- Résistance élevée aux agents chimiques
- Résistance aux fortes charges (>60 N/mm²)
- Résistance aux moisissures selon DIN EN ISO 846
iglidur® J350 | Le marathonien avec une grande stabilité dimensionnelle face aux températures convient à beaucoup de combinaisons arbre-charge
Un palier qui convient tout particulièrement aux rotations avec de nombreux arbres en acier. Les paliers lisses à collerette en iglidur® J350 permettent souvent de multiplier la durée de vie des applications à des charges comprises entre 2 MPa et 50 MPa. Leur résistance aux températures élevées leur ouvre un vaste champ d’applications.
Domaines d'application type
Distributeurs automatiques
Secteur automobile
Industrie du verre
Génie mécanique
Vous trouverez d’autres possibilités d’utilisation ici :
Solutions sectorielles
Utilisez nos filtres pour trouver le produit qui convientTolérances et système de mesure
Les dimensions de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l’épaisseur de paroi. Pour ce matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. En ce qui concerne l'épaisseur des parois, plus les paliers sont épais, plus le jeu des paliers doit être important.
Méthodes dessai
montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d’assurer le maintien du palier dans son logement. Les déplacements axiaux ou radiaux dans le boîtier sont ainsi évités en toute sécurité.
iglidur® - Montage, collage, usinage par enlèvement de copeaux
Un palier qui convient tout particulièrement aux rotations avec de nombreux arbres en acier. Les paliers lisses à collerette en iglidur® J350 permettent souvent de multiplier la durée de vie des applications à des charges comprises entre 2 MPa et 50 MPa. Leur résistance aux températures élevées leur ouvre un vaste champ d’applications.
Domaines d'application type
Distributeurs automatiques
Secteur automobile
Industrie du verre
Génie mécanique
Vous trouverez d’autres possibilités d’utilisation ici :
Solutions sectorielles
Dans quel cas le choisir ?
| Dans quel cas ne pas le choisir
|
Les dimensions de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l’épaisseur de paroi. Pour ce matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. En ce qui concerne l'épaisseur des parois, plus les paliers sont épais, plus le jeu des paliers doit être important.
Méthodes dessai
montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d’assurer le maintien du palier dans son logement. Les déplacements axiaux ou radiaux dans le boîtier sont ainsi évités en toute sécurité.
iglidur® - Montage, collage, usinage par enlèvement de copeaux
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?