Palier cylindrique à collerette iglidur® J, mm - JFM

L'endurant très polyvalent, très résistant à l'usure avec (presque) tous les arbres, très faible coefficient de frottement

Palier cylindrique à collerette iglidur® J, mm - JFM
Palier cylindrique à collerette iglidur® J, mm - JFM drawing
1 sur 2
Palier cylindrique à collerette iglidur® J, mm - JFM
Palier cylindrique à collerette iglidur® J, mm - JFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: JFM-0304-03
  • Matériau: iglidur® J
  • Forme: Paliers lisses à collerette
  • Cotes:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • d3 7.5 mm
    • b1 3 mm
    • b2 0.75 mm
  • Adapter les dimensions
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:
Propriétés du matériau:
  • Très bonne résistance à l’usure à température ambiante
  • Très bonne résistance à l’usure en présence de températures moyennes
  • Excellent coefficient de frottement
  • Faible absorption d'humidité
  • Résistance élevée aux agents chimiques
  • Résistance aux charges de bord
  • Résistance aux coups et aux chocs Nos barres sont vendues surdimensionnées en longueur afin de garantir la matière nécessaire à l’usinage.
  • Résistance à la saleté et à la poussière
  • Résistance aux moisissures selon DIN EN ISO 846

iglidur® J | Polyvalent et grande endurance
Les paliers lisses iglidur® J se distinguent avant tout par un coefficient de frottement extrêmement faible dans le fonctionnement à sec et un très faible effet de stick-slip. Les paliers lisses en iglidur® J ne conviennent pas aux charges extrêmes en raison de leur pression de surface maximale recommandée de 35 MPa.

Domaines d’application type

Distributeurs automatiques
Industrie graphique
Industrie des boissons
Aéronautique
Salle blanche
Meubles/design industriel


Vous trouverez ici d'autres possibilités d'utilisation :
Solutions sectorielles
 

Dans quel cas le choisir ?
  • Pour des vitesses élevées
  • Si une résistance à l’usure extrêmement élevée à des charges faibles à moyennes est recherchée
  • Si le plus faible taux d’usure en combinaison avec des arbres très divers est souhaité
  • Si un faible coefficient de frottement en fonctionnement à sec est souhaité
  • Si un amortissement des vibrations est nécessaire
  • Si une bonne résistance aux agents chimiques est souhaitée
  • Meilleur comportement en combinaison avec des arbres tendres
  • Faible absorption d’humidité
Dans quel cas ne pas le choisir
Utilisez nos filtres pour trouver le produit qui convient
Tolérances et système de mesure
Les dimensions de montage et les tolérances des palier lisse iglidur® dépendent du matériau et de l’épaisseur de paroi. Pour ce matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. En ce qui concerne l'épaisseur des parois, plus les paliers sont épais, plus le jeu des paliers doit être important.
Méthodes dessai
montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d’assurer le maintien du palier dans son logement. Les déplacements axiaux ou radiaux dans le boîtier sont ainsi évités en toute sécurité.
iglidur® - Montage, collage, usinage par enlèvement de copeaux
 


Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Christophe GARNIER
Christophe GARNIER01.85.16.02.97