iglidur® A500, palier à collerette, mm

Le marathonien avec des températures dans le domaine alimentaire

iglidur® A500, palier à collerette, mm
iglidur® A500, palier à collerette, mm drawing
1 sur 2
iglidur® A500, palier à collerette, mm
iglidur® A500, palier à collerette, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: A500FM-0304-05
  • Matériau: iglidur® A500
  • Forme: Paliers lisses à collerette
  • Cotes:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • d3 7.5 mm
    • b1 5 mm
    • b2 0.75 mm
  • Adapter les dimensions
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:
Propriétés du matériau:
  • Le marathonien avec des températures dans le domaine alimentaire
  • Conforme aux exigences du règlement CE 10/2011
  • Conforme aux exigences du FDA
  • Résistance aux températures de -100 °C à +250 °C
iglidur® A500 | Le marathonien avec des températures dans le domaine alimentaire
 
  • Conforme aux exigences du règlement CE 10/2011
  • Conforme aux exigences du FDA
  • Résistance aux températures de -100 °C à +250 °C
  • Grande résistance aux agents chimiques
  • Sans graisse et sans entretien
  • Gamme standard sur stock
Les paliers lisses en iglidur® A500 sont homologués pour un contact direct avec les produits alimentaires. Ils offrent une excellente résistance aux produits chimiques et conviennent ainsi aux applications les plus difficiles sur les machines du secteur alimentaire. Si l'iglidur® A500 est un matériau très tendre, il a toutefois une excellente résistance à la compression même aux températures élevées.
 
Domaines d'applications types
 
Beverage industry
Food industry
Medical technology
 
Vous trouverez d'autres possibilités d'utilisation ici :
Industry solutions
 
 
Dans quel cas le choisir ?
  • Si une conformité aux exigences du FDA est requise
  • Si une très grande résistance aux agents chimiques est exigée
  • Si une bonne résistance à l'usure est requise
  • Résistance aux températures de -100 °C à +250 °C
Dans quel cas ne pas le choisir ?
Use our filter options to find the suitable product 
 
Tolérances et systèmes de mesure
Les cotes de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l'épaisseur des parois. Pour le matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. Quant à l'épaisseur des parois, plus le palier est épais, et plus le jeu devra être important.
Testing methods
 
Montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d'assurer le maintien du palier dans son logement. Tout glissement axial ou radial est ainsi évité.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Christophe GARNIER
Christophe GARNIER

igus-icon-phone01.85.16.02.97

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures